(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK マグネットシート 磁短 零

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK マグネットシート 磁短 零

通常単価(税別)
5,950円
税込単価
6,545円

【特長】・軽さを求めたマグネットシート磁短です・ステープルやビスなどが固定でき...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(N):
    58.8
  • JANコード:
    4975846668539
  • 質量(g):
    86.000
  • トラスココード:
    568-0129
  • 材質1:
    本体:PVC
  • 材質2:
    カラビナ:アルミ
  • 材質3:
    磁石:ネオジム磁石

(i)ご注意

  • 吸着力はマグネットの最大荷重であり、保証される値ではありません。
  • 対象物の状態や使用状況により異なります。
  • 本体寸法はカラビナを含みません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGS-04

1個

5,950( 6,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さを求めたマグネットシート磁短です
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:PVC
・カラビナ:アルミ
・磁石:ネオジム磁石

(i)ご注意

  • 吸着力はマグネットの最大荷重であり、保証される値ではありません。
  • 対象物の状態や使用状況により異なります。
  • 本体寸法はカラビナを含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK マグネットシート 磁短 零の型番MGS-04のページです。
型番MGS-04に関する仕様情報を記載しております。

SK マグネットシート 磁短 零のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました