(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーニング/ポリッシングセット

クリーニング/ポリッシングセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・フェルト製ポリッシングホイールや、ポリッシング用コンパウンドなどの2...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0080596052720
  • トラスココード:
    568-1208
  • 質量(g):
    150.000
  • セット内容:
    マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1
  • 品名:
    クリーニング/ポリッシングセット
  • 材質1:
    フェルト、ナイロン等

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

726-01

1個

4,500( 4,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルト製ポリッシングホイールや、ポリッシング用コンパウンドなどの20個入りセットです
・全ロータリーツール使用可能アクセサリーです
【用途】
・汚れ落とし、磨き
【材質】
・フェルト、ナイロン等

カタログ

 

726-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニング/ポリッシングセットの型番726-01のページです。
型番726-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーニング/ポリッシングセット

クリーニング/ポリッシングセット

    サンディング/グラインディングセット

    サンディング/グラインディングセット

      ポリゴンバンド ミニ&ドラム

      ポリゴンバンド ミニ&ドラム

        コットンバフ

        コットンバフ

          フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

          フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

            小径バフ アソートキット

            小径バフ アソートキット

              リューター フラップサンダー

              リューター フラップサンダー

                リューター ポリライトサンダー

                リューター ポリライトサンダー

                  スピン ねじ式フラップホイール用スピン軸

                  スピン ねじ式フラップホイール用スピン軸

                    セーム皮バフ

                    セーム皮バフ

                      バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

                      バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

                        薄型フラップホイール(軸径6mm)

                        薄型フラップホイール(軸径6mm)

                          軸付ナイロンホイール

                          軸付ナイロンホイール

                            メーカー ボッシュ ボッシュ イチグチ クロダブラシ ミスミ 柳瀬 日本精密機械工作 日本精密機械工作 トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 ムラコ
                            通常価格 4,500円 4,200円 3,777円 1,427円 2,856円 8,140円 2,700円 3,874円 300円 5,300円 635円 2,785円 1,243円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~  
                            JANコード 0080596052720 0080596052737 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 568-1208 568-1212 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 150.000 130.000 - - - - - - - - - - -
                            セット内容 マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1 マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 - - - - - - - - - - -
                            品名 クリーニング/ポリッシングセット サンディング/グラインディングセット - - - - - - - - - - -

                            クリーニング/ポリッシングセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました