(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LX90026
スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セット ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター

スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セット LX90026

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,657円
税込単価
16,123円

【特長】・インパクトシャンク軸/万能タイプのバイメタルホールソー電気工事用セッ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.4
  • シャンク形状:
    六角軸(6.35mm)
  • 全長(mm):
    136
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • ふところ深さ(mm):
    44
  • 材質1:
    バイメタル

(i)ご注意

  • 安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業してください。

型番

LX90026 解除

Loading...

LX90026 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX90026

4536178999809
249-6801
840.000

1個

14,657( 16,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトシャンク軸/万能タイプのバイメタルホールソー電気工事用セットです
【用途】
・電気工事用
【材質】
・バイメタル

(i)ご注意

  • 安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業してください。

LX90026で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セットの型番LX90026のページです。
型番LX90026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セット

スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セット

    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品

    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品

      "スピードスロット"超硬チップホールソー

      "スピードスロット"超硬チップホールソー

        スピードスロット超硬チップホールソー LXAH

        スピードスロット超硬チップホールソー LXAH

          E型ホールカッター(電気ドリル専用)

          E型ホールカッター(電気ドリル専用)

            ガルバウッドコア セット

            ガルバウッドコア セット

              バイメタルホールソー ユーザーセット

              バイメタルホールソー ユーザーセット

                ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク

                ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク

                  メタコア充電BOXセット

                  メタコア充電BOXセット

                    アクセサリーセット V91

                    アクセサリーセット V91

                      シントー セラミニホールソー深穴用セット

                      シントー セラミニホールソー深穴用セット

                        エスロック ホールソー578バス用セット・ダイヤ

                        エスロック ホールソー578バス用セット・ダイヤ

                          JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                          JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                            メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス トラスコ中山 ボッシュ ボッシュ ボッシュ ユニカ ボッシュ 神東工業 ミヤナガ マーベル
                            通常価格 12,610円 31,760円 9,026円 3,193円 2,630円 27,361円 17,962円 32,774円 15,636円 11,235円 12,411円 6,988円 15,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目  
                            刃厚(mm) 1.4 2 2 2 - - - - - - - - -
                            シャンク形状 六角軸(6.35mm) - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 136 - 52 - - - - - - - - - -
                            シャンク径(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            ふところ深さ(mm) 44 48 - 46 - - - - - - - - -

                            スピードスロットインパクトシャンクホールソー電気工事セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LX90027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            12,610円

                            ( 13,871円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4536178990073249-6800760.000

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました