(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター用軸付ゴム砥石【4個入り】

ミニルーター用軸付ゴム砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円

【特長】・金属、ガラスの磨き、酸化皮膜やサビとり、ツヤ出し研磨に・WA砥粒

詳細情報を確認する

  • シャフト径(mm):
    2.35
  • 種類:
    前仕上げ~超仕上げ
  • JANコード:
    4952989262800
  • 質量(g):
    8.000
  • トラスココード:
    251-5878
  • 材質1:
    WA砥粒

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26280

1パック

4個入り

2,736( 3,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラスの磨き、酸化皮膜やサビとり、ツヤ出し研磨に
・WA砥粒

カタログ

 

26280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用軸付ゴム砥石の型番26280のページです。
型番26280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニルーター用軸付ゴム砥石

ミニルーター用軸付ゴム砥石

    軸付ゴム砥石

    軸付ゴム砥石

      軸付砥石

      軸付砥石

        アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

        アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)

            ゴム軸付砥石(軸径6mm)

            ゴム軸付砥石(軸径6mm)

              軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

              軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

                軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA

                軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA

                  研削用ゴム砥石 軸径6mm

                  研削用ゴム砥石 軸径6mm

                    リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

                    リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

                      リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)

                      リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)

                        精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

                        精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

                          軸付砥石6mm軸

                          軸付砥石6mm軸

                            メーカー プロクソン ミスミ ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大和化成 大和化成 ミニター 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作
                            通常価格 2,736円 2,277円 3,720円 2,480円 2,021円 1,723円 4,044円 1,613円 1,857円 2,860円 2,860円 3,850円 2,050円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シャフト径(mm) 2.35 - - - - - - - - - - - -
                            種類 前仕上げ~超仕上げ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4952989262800 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 251-5878 - - - - - - - - - - - -

                            ミニルーター用軸付ゴム砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました