(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    36
  • 吸着力(N):
    382
  • 形状:
    皿穴
  • 穴径(mm):
    6.5
  • 厚さ(mm):
    8
  • 表面磁束密度(T):
    0.45
  • 適合ねじ:
    M6
  • 穴有無:
  • JANコード:
    4570126541344
  • 質量(g):
    51.060
  • トラスココード:
    536-4110
  • 材質1:
    磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
  • 材質2:
    キャップ:ニッケルメッキ(SPCC)
  • 材質3:
    六角穴付皿ねじ:SUS304相当
  • 材質4:
    滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)

(i)ご注意

  • 破損、欠けにご注意下さい。

型番

NMYR36-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMYR36-8

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています
・ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です
・付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい
・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
【用途】
・吸着や固定、保持など
【材質】
・磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
・キャップ:ニッケルメッキ(SPCC)
・六角穴付皿ねじ:SUS304相当
・滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)

(i)ご注意

  • 破損、欠けにご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付の型番NMYR36-8のページです。
型番NMYR36-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

      ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

      ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

        ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

        ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

          キャップ付フェライト磁石

          キャップ付フェライト磁石

            アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5

            アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5

              片面2極型フェライト磁石 K-2

              片面2極型フェライト磁石 K-2

                ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ

                ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ

                  マグネットシート のり付

                  マグネットシート のり付

                    マグネットロールのり付

                    マグネットロールのり付

                      フェライト磁石

                      フェライト磁石

                        ネオジム磁石(角形)

                        ネオジム磁石(角形)

                          強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)

                          強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)

                            メーカー LACTEM トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,797円 580円 624円 342円 227円 7,410円 1,453円 300円 2,380円 10,282円 1,080円 1,403円 970円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            外径(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            吸着力(N) 382 - - - - - - - - - - - -
                            形状 皿穴 - - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 6.5 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 8 - - - - - - - - - - - -

                            ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました