(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4P-A-BRASS-NBR
SPカプラ typeAプラグ ツギテ

SPカプラ typeAプラグ 4P-A-BRASS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,677円
税込単価
5,145円

【特長】・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムー...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、薬品、空気、ガス、作動油
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

4P-A-BRASS-NBR 解除

Loading...

4P-A-BRASS-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4P-A-BRASS-NBR

292-1464
3.0
R1/2
4.5
4992338078904
120
44

1個

4,677( 5,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズに快適になりました
・バルブのセンター自動復帰機能により、分離後のシール性能アップ
【用途】
・水・薬品の配管接続
・空気・ガス・油類の配管接続
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

4P-A-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ typeAプラグの型番4P-A-BRASS-NBRのページです。
型番4P-A-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラ typeAプラグ

SPカプラ typeAプラグ

    SPカプラ typeAソケット

    SPカプラ typeAソケット

      SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ

      SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ

        金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR

        金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR

          金型カプラ(めねじ取付用)K-03SM-BRASS-NBR

          金型カプラ(めねじ取付用)K-03SM-BRASS-NBR

            TSPカプラ(ホース取付用ソケット)

            TSPカプラ(ホース取付用ソケット)

              レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)

              レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)

                TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

                TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

                  ツイストプラグ(おねじ取付用)

                  ツイストプラグ(おねじ取付用)

                    フラットフェイスカプラFF型(プラグ)

                    フラットフェイスカプラFF型(プラグ)

                      金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

                      金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

                        金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

                        金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

                          パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                          パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,619円 3,570円 2,916円 2,806円 2,639円 3,285円 5,070円 3,285円 4,677円 9,338円 2,826円 2,826円 6,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用温度範囲(℃) -20~80 -20~80 -20~180 -20~80 -20~80 -20~80 -20~80 -20~80 -20~60 -20~80 -20~80 -20~80 -20~60
                            使用流体 水、薬品、空気、ガス、作動油 水、薬品、空気、ガス、作動油 水、薬品、空気、ガス、作動油 水、温油 水、温油 水、作動油、薬品、空気、ガス 水・作動油・空気・粉体 水、作動油、薬品、空気、ガス 空気 作動油 水、温油 水、温油 空気
                            材質1 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:銅合金 本体:真鍮 本体:鋼鉄(ニッケルメッキ) 本体:特殊鋼(無電解ニッケルりんメッキ) 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:亜鉛合金・真鍮・他
                            材質2 シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:フッ素ゴム(FKM) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR) シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

                            SPカプラ typeAプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10P-A-BRASS-NBR
                            12P-A-BRASS-NBR
                            16P-A-BRASS-NBR
                            3P-A-BRASS-NBR
                            6P-A-BRASS-NBR
                            8P-A-BRASS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 最高使用圧力(MPa) 相手側取付サイズ 耐圧力(MPa) JANコード 質量(g) 全長(mm)

                            14,038円

                            ( 15,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            328-06752.0R1 1/43.04992338191023630.070

                            17,625円

                            ( 19,388円 )
                            1個 -

                            4日目

                            328-06832.0R1 1/23.04992338191047920.075

                            27,875円

                            ( 30,663円 )
                            1個 -

                            1日目

                            328-06911.5R22.349923381910611640.080

                            2,619円

                            ( 2,881円 )
                            1個 -

                            1日目

                            292-14565.0R3/87.549923380788986040

                            6,998円

                            ( 7,698円 )
                            1個 -

                            1日目

                            292-14723.0R3/44.5499233807891121052

                            7,488円

                            ( 8,237円 )
                            1個 -

                            4日目

                            292-14813.0R14.54992338078928330.062

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました