(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4TPM-BRASS
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ) ツギテ

TSPカプラ(めねじ取付用プラグ) 4TPM-BRASS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,726円
税込単価
2,999円

【特長】・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます・粘度の...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、作動油、薬品、空気、ガス
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 適合カプラ:
    日東工器TSPカプラシリーズ

Loading...

4TPM-BRASS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4TPM-BRASS

113-9487
5.0
Rc1/2
7.5
4992338005719
80.0

1個

2,726( 2,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます
・粘度の高い流体(グリスなど)に適します
【材質】
・本体:真鍮

4TPM-BRASSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)の型番4TPM-BRASSのページです。
型番4TPM-BRASSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)

TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)

    TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

    TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

      TSPカプラ(ホース取付用プラグ)

      TSPカプラ(ホース取付用プラグ)

        TSPカプラ(ホース取付用ソケット)

        TSPカプラ(ホース取付用ソケット)

          ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)

          ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)

            ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)

            ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)

              金型カプラ(めねじ取付用)K-03SM-BRASS-NBR

              金型カプラ(めねじ取付用)K-03SM-BRASS-NBR

                フルブローカプラソケット(めねじ取付用)

                フルブローカプラソケット(めねじ取付用)

                  パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)

                  パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)

                    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

                    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

                      パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                      パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                        ツイストプラグ(おねじ取付用)

                        ツイストプラグ(おねじ取付用)

                          レバーロックカプラ(おねじ取付用)

                          レバーロックカプラ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,726円 3,285円 2,726円 3,285円 5,331円 3,666円 2,639円 5,668円 6,025円 2,826円 6,300円 4,677円 5,886円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用温度範囲(℃) -20~80 -20~80 -20~80 -20~80 -20~60 -20~60 -20~80 -20~60 -20~60 -20~80 -20~60 -20~60 -20~80
                            使用流体 水、作動油、薬品、空気、ガス 水、作動油、薬品、空気、ガス 水、作動油、薬品、空気、ガス 水、作動油、薬品、空気、ガス 空気 空気 水、温油 空気 空気 水、温油 空気 空気 水・作動油・空気・粉体
                            材質1 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:真鍮 本体:アルミニウム+鋼鉄(クロムメッキ) 本体:鋼鉄(クロムメッキ) 本体:真鍮 本体:アルミ合金 本体:真鍮(クロムメッキ) 本体:真鍮 本体:亜鉛合金・真鍮・他 本体:鋼鉄(ニッケルメッキ) 本体:銅合金
                            適合カプラ 日東工器TSPカプラシリーズ 日東工器TSPカプラシリーズ 日東工器TSPカプラシリーズ 日東工器TSPカプラシリーズ 日東工器ハイカプラタイプ 日東工器ハイカプラシリーズ - - - - - - -

                            TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10TPM-BRASS
                            12TPM-BRASS
                            16TPM-BRASS
                            6TPM-BRASS
                            8TPM-BRASS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 最高使用圧力(MPa) 相手側取付サイズ 耐圧力(MPa) JANコード 質量(g)

                            7,650円

                            ( 8,415円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113-95412.0Rc1 1/43.04992338005801560.0

                            10,775円

                            ( 11,853円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113-95682.0Rc1 1/23.04992338005832710.0

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113-95841.5Rc22.349923380058631350.0

                            4,165円

                            ( 4,582円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113-95093.0Rc3/44.54992338005740160.0

                            7,462円

                            ( 8,208円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113-95253.0Rc14.54992338005771300.0

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました