(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型カプラ(めねじ取付用)

金型カプラ(めねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,639円
税込単価
2,903円

【材質】・本体:真鍮・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    360-8638
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    水、温油
  • 相手側取付サイズ:
    Rc3/8
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • JANコード:
    4992338804121
  • 質量(g):
    82.000
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 相手側ホースサイズ:
    Rc3/8(バルブ付)

型番

K-03SM-BRASS-NBR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-03SM-BRASS-NBR

1個

2,639( 2,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

K-03SM-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(めねじ取付用)の型番K-03SM-BRASS-NBRのページです。
型番K-03SM-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ(めねじ取付用)

金型カプラ(めねじ取付用)

    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

      金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

      金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

        ツイストプラグ(おねじ取付用)

        ツイストプラグ(おねじ取付用)

          450Bカプラ(プラグ)

          450Bカプラ(プラグ)

            金型カプラ(ホース取付用)

            金型カプラ(ホース取付用)

              金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)

              金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)

                ハイカプラ200(チューブ取付用)

                ハイカプラ200(チューブ取付用)

                  フローメーター

                  フローメーター

                    フルブローカプラソケット(めねじ取付用)

                    フルブローカプラソケット(めねじ取付用)

                      パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                      パージハイカプラPVR型(めねじ取付用ソケット)

                        金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)

                        金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)

                          パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)

                          パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,639円 2,826円 2,826円 4,677円 3,707円 2,806円 2,806円 2,791円 8,525円 5,668円 6,300円 2,806円 6,025円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            トラスココード 360-8638 777-9755 777-9739 814-8023 777-8937 777-9682 814-7686 777-8414 397-6084 - - 814-7691 -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 44.1 1 1 1.5 0.5 1.5 1.5 1 1
                            使用温度範囲(℃) -20~80 -20~80 -20~80 -20~60 -20~80 -20~80 - -20~60 10~60 -20~60 -20~60 - -20~60
                            使用流体 水、温油 水、温油 水、温油 空気 作動油 水、温油 水、温油 空気 空気 空気 水、温油 空気
                            相手側取付サイズ Rc3/8 Rc3/8 R3/8 G1/4 R3/8 - R1/4 - - - - - -

                            金型カプラ(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました