(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服14.4VスターターキットXS23021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調服14.4VスターターキットXS23021

通常単価(税別)
23,274円
税込単価
25,601円

【特長】・最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです【...

詳細情報を確認する

  • 充電時間:
    約3時間(CG23421使用時)
  • 出力(V):
    14.4V、11V(連続モード)、11V(ゆらぎモード)、8.2V、6V
  • 品名:
    空調服14.4Vスターターキット
  • 最大風量:
    14.4V(ターボモード):76リットル/秒、11V(連続モード):62リットル/秒、11V(ゆらぎモード):48.8~62リットル/秒、8.2V:48.8リットル/秒、6V:36リットル/秒 ※ファン2個使用時
  • 定格容量(mAh):
    3250
  • 連続稼働時間:
    〈対応ファン(FA01012)使用時〉14.4V(ターボモード):4.9時間、11V(連続モード):4.4時間、11V(ゆらぎモード):6.8時間、8.2V:8.5時間、6V:17時間
  • JANコード:
    4991714680854
  • 質量(g):
    900.000
  • トラスココード:
    529-6636
  • 色:
    ファン:ブラック

(i)ご注意

  • 14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT23231、対応ケーブルCB23321、CB23322をご使用ください。

型番

XS23021-K90-888 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XS23021-K90-888

1個

23,274( 25,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです
【用途】
・空調服用
【材質】
・バッテリー、ファン、ケーブル、充電アダプター、バッテリーケース

(i)ご注意

  • 14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT23231、対応ケーブルCB23321、CB23322をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服14.4VスターターキットXS23021の型番XS23021-K90-888のページです。
型番XS23021-K90-888に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空調服14.4VスターターキットXS23021

空調服14.4VスターターキットXS23021

    大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888

    大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888

      パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888

      パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888

        空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ

        空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ

          空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888

          空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888

            空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ

            空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ

              空調服 空調服(R)スターターキット

              空調服 空調服(R)スターターキット

                空調服パワーファン スターターキット

                空調服パワーファン スターターキット

                  空調服スターターキット SKSP02

                  空調服スターターキット SKSP02

                    空調服用ハイパワーファン用スターターキット

                    空調服用ハイパワーファン用スターターキット

                      冷却服 TC-2000V

                      冷却服 TC-2000V

                        空調服 空調服(R)バッテリーセット

                        空調服 空調服(R)バッテリーセット

                          空調服 空調ヘルメットコードクリップ

                          空調服 空調ヘルメットコードクリップ

                            メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック 空調服 空調服 空調服 空調服 アイトス 重松製作所 空調服 空調服
                            通常価格 23,274円 15,077円 11,846円 8,703円 17,993円 23,003円 29,384円 21,074円 20,184円 20,374円 533,921円 15,583円 129円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   18日目   1日目   5日目  
                            充電時間 約3時間(CG23421使用時) 約8時間 約8時間(LIACRの場合) - - - - - - - - - -
                            出力(V) 14.4V、11V(連続モード)、11V(ゆらぎモード)、8.2V、6V 7.2、6、5、3.3 7.2、6、5、3.3 - - - - - - - - - -
                            品名 空調服14.4Vスターターキット バッテリーセット 大容量バッテリー - - - - - - - - - -
                            最大風量 14.4V(ターボモード):76リットル/秒、11V(連続モード):62リットル/秒、11V(ゆらぎモード):48.8~62リットル/秒、8.2V:48.8リットル/秒、6V:36リットル/秒 ※ファン2個使用時 - - 18V(ターボモード時):106L/s、15V:90L/s、10V:62L/s、6V:39L/s(ファン2個使用時) 7.2V:48.8L/秒、6.0V:42.2L/秒、5.0V:36.8L/秒、3.3V:25.8L/秒(いずれもファン2個の性能です) - - - - - - - -
                            定格容量(mAh) 3250 6500 6500 - - - - - - - - - -

                            空調服14.4VスターターキットXS23021のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました