(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1990963
バイメタルジグソブレード(木工用)【5個入り】 デンドウコウグ

バイメタルジグソブレード(木工用) 1990963

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
3,689円
税込単価
4,058円

【特長】・電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するた...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質1:
    バイメタル

(i)ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください

型番

1990963 解除

Loading...

1990963の仕様・寸法情報

厚さ(mm)1.5山数10
切断能力(mm)木材4.8~31.8全長(mm)101.6
適合機種Uシャンク形状のジグソー有効刃長(mm)78.6
JANコード0885363174847質量(g)25.000
トラスココード208-3081材質1バイメタル

カタログ

型番リスト

型番
山数
切断能力(mm)木材
全長(mm)
適合機種
有効刃長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1990963

10
4.8~31.8
101.6
Uシャンク形状のジグソー
78.6
0885363174847
25.000
208-3081

1パック

5個入り

3,689( 4,058円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため
【用途】
・木工作業
【材質】
・バイメタル

(i)ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルジグソブレード(木工用)の型番1990963のページです。
型番1990963に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタルジグソブレード(木工用)

バイメタルジグソブレード(木工用)

    バイメタルジグソブレード(木工用)

    バイメタルジグソブレード(木工用)

      超硬グリットジグソー

      超硬グリットジグソー

        バイメタルジグソーセット(Tシャンク)

        バイメタルジグソーセット(Tシャンク)

          ジグソー刃(木工用)

          ジグソー刃(木工用)

            ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139

            ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139

              ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

              ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

                ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

                ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

                  ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用

                  ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用

                    ジグソーブレード(金工用)

                    ジグソーブレード(金工用)

                      ジグソー刃(金工用)

                      ジグソー刃(金工用)

                        ジグソー・小型レシプロソー用ブレード

                        ジグソー・小型レシプロソー用ブレード

                          ジグソーブレード(軟鋼板用)

                          ジグソーブレード(軟鋼板用)

                            メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス Panasonic ハウスビーエム ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ Panasonic マキタ ボッシュ
                            通常価格 3,689円 3,689円 3,332円 2,975円 1,800円 2,500円 2,006円 1,600円 1,500円 2,100円 1,800円 1,100円 1,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 0.8 - - - - - - - - - -
                            材質1 バイメタル バイメタル 本体:スプリング鋼 バイメタル(金属用)、炭素鋼(木工用) - - - - - - - - -

                            バイメタルジグソブレード(木工用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1991499
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 切断能力(mm)木材 全長(mm) 適合機種 有効刃長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            4,165円

                            ( 4,582円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            66.4~101.6152.4Tシャンク形状のジグソー129.4088536317567765.000208-3083
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 切断能力(mm)木材 全長(mm) 適合機種 有効刃長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト