(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

【特長】・暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    XS
  • 色:
    ブラック
  • 身幅(cm):
    44
  • 着丈(cm):
    54.25
  • JANコード:
    4580313008765
  • 質量(g):
    270.000
  • トラスココード:
    594-0992

型番

TL-WICB-BCS-BK-XS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-WICB-BCS-BK-XS

1個

23,000( 25,300円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注水式ベストBODYCOOL SMART-Xの型番TL-WICB-BCS-BK-XSのページです。
型番TL-WICB-BCS-BK-XSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    注水式ベスト BODYCOOL SMART-X

    注水式ベスト BODYCOOL SMART-X

      循環式水冷ベスト

      循環式水冷ベスト

        冷水循環式冷却ベスト クールベスト

        冷水循環式冷却ベスト クールベスト

          アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET

          アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET

            アイシングベスト 

            アイシングベスト 

              空調風神服ベスト

              空調風神服ベスト

                アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

                アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

                  エアリージャケットTOUGHベスト

                  エアリージャケットTOUGHベスト

                    空調ベスト ウエアのみ シルバー

                    空調ベスト ウエアのみ シルバー

                      空調ベスト ウエアのみ ネイビー

                      空調ベスト ウエアのみ ネイビー

                        コンプレッション インナーベスト

                        コンプレッション インナーベスト

                          空調服 ベストKU92250

                          空調服 ベストKU92250

                            メーカー スリーライク スリーライク LINK SUSPENSION マイト工業 山真製鋸 トラスコ中山 アタックベース トラスコ中山 ミズノ 空調服 空調服 トラスコ中山 空調服
                            通常価格 23,000円 22,145円 14,825円 22,400円 21,951円 4,179円 5,345円 6,171円 18,233円 5,102円 5,372円 2,688円 6,381円
                            通常出荷日 19日目   1日目~   5日目   1日目   11日目   2日目   5日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            サイズ XS - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            身幅(cm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            着丈(cm) 54.25 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580313008765 - - - - - - - - - - - -

                            注水式ベストBODYCOOL SMART-Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました