(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU【10個入り】

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,391円
税込単価
3,730円

【特長】・両面4コーナー使いです。【用途】・高送り加工用。【材質】・IC582...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    181-7852
  • 材質1:
    IC5820
  • 刃長(mm):
    0.8
  • 適合ホルダ:
    FFX4 ED/FD-04
  • 質量(g):
    29.000

型番

FFX4-XNMU-040310HP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFX4-XNMU-040310HP

10パック

10個入り

3,391( 3,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面4コーナー使いです。
【用途】
・高送り加工用。
【材質】
・IC5820

FFX4-XNMU-040310HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMUの型番FFX4-XNMU-040310HPのページです。
型番FFX4-XNMU-040310HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU

    プランジカッター用チップ HTP LN

    プランジカッター用チップ HTP LN

      イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ

      イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ

        イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

        イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

          ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

          ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

            イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FW IC808

            イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FW IC808

              イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC330

              イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC330

                イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC380

                イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC380

                  イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-HL IC830

                  イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-HL IC830

                    DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ

                    DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ

                      カッタ用インサート XNMU

                      カッタ用インサート XNMU

                        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

                        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

                          アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                          アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                            メーカー イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル イスカル 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,391円 2,951円 2,210円 895円 858円 1,819円 1,819円 1,819円 2,227円 1,068円 1,573円 933円 1,929円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目  
                            トラスココード 181-7852 127-5511 362-3378 628-0072 338-6929 620-9661 620-9688 620-9696 620-9718 620-5003 - - -
                            材質1 IC5820 IC808 - - - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 0.8 6.5 - - - - - - - - - - -
                            適合ホルダ FFX4 ED/FD-04 HTF/HTP/FTP-LN10 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 29.000 7.000 - - - - - - - - - - -

                            ロジック4フィード チップ FFX4 XNMUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました