(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリパーピストンツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリパーピストンツール

通常単価(税別)
4,233円
税込単価
4,656円

【特長】・ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーで...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    2007000013311
  • トラスココード:
    201-7457
  • 質量(g):
    190.000
  • 全長(mm):
    195
  • 適合ピストンサイズ(mm):
    φ18~40
  • 対応ピストンサイズ(mm):
    φ18~40

(i)ご注意

  • パーキングブレーキ付きキャリパー、およびピストンの内側に樹脂が埋め込まれているピストンには使用できません。

型番

2007000013311 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2007000013311

1個

4,233( 4,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーです
・アタッチメントをピストンの内側に差し込み、ハンドルを握ることでピストンを押さえることができます
・ローレット加工を施されたアタッチメントにより、しっかりとピストンを押さえることができます
【用途】
・ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに

(i)ご注意

  • パーキングブレーキ付きキャリパー、およびピストンの内側に樹脂が埋め込まれているピストンには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリパーピストンツールの型番2007000013311のページです。
型番2007000013311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリパーピストンツール

キャリパーピストンツール

    ステムベアリングレース リムーバルツール

    ステムベアリングレース リムーバルツール

      T型オイルシールプーラー

      T型オイルシールプーラー

        オイルパン

        オイルパン

          オイルサクションポンプ

          オイルサクションポンプ

            チェーンスクラバー

            チェーンスクラバー

              オイルエキストラクター 電動タイプ

              オイルエキストラクター 電動タイプ

                ワークマット 1200×440×35mm

                ワークマット 1200×440×35mm

                  シートクリーパー

                  シートクリーパー

                    ペールポンプ

                    ペールポンプ

                      オイルエキストラクター 手動タイプ

                      オイルエキストラクター 手動タイプ

                        ワイヤーツイスター 6インチ

                        ワイヤーツイスター 6インチ

                          ローラーシート

                          ローラーシート

                            メーカー アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール)
                            通常価格 4,233円 3,161円 3,030円 3,073円 8,421円 3,140円 4,683円 3,558円 6,883円 5,802円 4,881円 5,093円 11,128円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 2007000013311 2007000013229 2007000009772 2009000003729 2009000004931 2007000013069 2009000004788 2007000008140 2003000002201 2009000000841 2009000004702 2007000002124 -
                            トラスココード 201-7457 201-7455 195-4280 252-7018 214-9584 201-7452 201-7476 206-3081 491-5542 201-7465 201-7473 254-2659 491-5704
                            質量(g) 190.000 410.000 222.000 1400 666.000 124.000 750.000 980.000 4000.0 850.000 650.000 280 5500.0
                            全長(mm) 195 70(ボルト含まず) 245 450 375 135 - - - - - - -
                            適合ピストンサイズ(mm) φ18~40 - - - - - - - - - - - -

                            キャリパーピストンツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました