(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー

通常単価(税別)
136,000円
税込単価
149,600円

【特長】・EcoFlowポータブル電源DELTA2Maxと接続してバッテリー容...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    283
  • 出力電圧(V):
    100
  • 入力電圧(V):
    100~120
  • 幅(mm):
    235
  • JANコード:
    4895251604789
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    554-4134
  • 材質1:
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

(i)ご注意

  • 本製品のみでの運用はできません。
  • DELTA2Max専用の容量追加用バッテリーパックとなります。

型番

EFDELTA2MAXEB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFDELTA2MAXEB

1個

136,000( 149,600円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EcoFlowポータブル電源DELTA2Maxと接続してバッテリー容量を増設可能最大2台まで追加が可能です。(本体併せて2048Wh/4096Wh/6144Wh)
・安全高寿命リン酸鉄リチウムイオン電池採用モデルのため充放電3000サイクル以上(+80%)
・DELTA2Maxの使い心地はそのままで、容量のみ増設可能です
・必要のないときは、取り外せるため、使用用途に合わせた容量での運用を実現します
【用途】
・DELTA2Maxのバッテリー容量増設用
・より長時間の使用のために
・状況によって容量帯を変更するため
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

(i)ご注意

  • 本製品のみでの運用はできません。
  • DELTA2Max専用の容量追加用バッテリーパックとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリーの型番EFDELTA2MAXEBのページです。
型番EFDELTA2MAXEBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー

    インバーター・バッテリーセット

    インバーター・バッテリーセット

      ポータブル電源 DELTAシリーズ

      ポータブル電源 DELTAシリーズ

        ポータブル電源 Pシリーズ

        ポータブル電源 Pシリーズ

          ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

          ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

            ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

            ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

              SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)

              SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)

                ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

                ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

                  ポータブル電源 SLG2300

                  ポータブル電源 SLG2300

                    ポータブル電源 レイニーパワー徳永

                    ポータブル電源 レイニーパワー徳永

                      ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

                      ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

                        ポータブル電源用収納バッグ

                        ポータブル電源用収納バッグ

                          SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

                          SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

                            メーカー ECOFLOW ECOFLOW ECOFLOW BLUETTI JAPAN JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY 新ダイワ工業 日動工業 JACKERY JACKERY JACKERY
                            通常価格 136,000円 1,300,000円 276,000円 104,000円 106,909円 14,455円 7,818円 44,818円 350,000円 406,250円 10,727円 5,362円 3,635円
                            通常出荷日 19日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目  
                            高さ(mm) 283 - - - - - - - - - - - -
                            出力電圧(V) 100 100/200 - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) 100~120 100-120、200-240 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 235 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4895251604789 4895251620697 - - - - - - - - - - -

                            ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました