(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーボックス アイセル ISL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ISL-13BL
クーラーボックス アイセル ISL クーラーボックス

通常単価(税別)
3,144円
税込単価
3,458円

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付...

詳細情報を確認する

  • 有効内寸(mm)高さ:
    226
  • 材質1:
    本体・フタ:ポリプロピレン

型番

ISL-13BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

ISL-13BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
マチ幅(mm)
奥行(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
高さ(mm)
幅(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
容量(L)
質量(g)
収納目安
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISL-13BL

ブルー
4991068180819
616-8193
211
289
289
360
273
273
360
211
281
14
1500.000
500ml/12本

1個

3,144( 3,458円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします
・付属で肩掛けベルト付です
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス アイセル ISLの型番ISL-13BLのページです。
型番ISL-13BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラーボックス アイセル ISL

クーラーボックス アイセル ISL

    クーラーボックス アイセルSB

    クーラーボックス アイセルSB

      発泡クーラーボックス

      発泡クーラーボックス

        HUGEL 真空断熱クーラーボックス

        HUGEL 真空断熱クーラーボックス

          EPボックス

          EPボックス

            HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ

            HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ

              I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

              I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                クーラーボックス 20L/40L

                クーラーボックス 20L/40L

                  クーラーボックス EA505TD-72

                  クーラーボックス EA505TD-72

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                      クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                      クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                        保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                        保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                          EPボックスフタ

                          EPボックスフタ

                            メーカー アステージ アステージ エスコ アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 2,139円 2,302円 1,440円 26,854円 1,356円 46,298円 2,151円 21,298円 18,000円 4,690円 6,329円 11,497円 783円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            有効内寸(mm)高さ 226 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体・フタ:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            クーラーボックス アイセル ISLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISL-10BL
                            ISL-10GN
                            ISL-13GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード マチ幅(mm) 奥行(mm) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 高さ(mm) 幅(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 容量(L) 質量(g) 収納目安

                            2,139円

                            ( 2,353円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ブルー4991068180796616-81991412192192902692692901412117900.000500ml/6本

                            2,139円

                            ( 2,353円 )
                            1個 -

                            5日目

                            グリーン4991068180789616-81921412192192902692692901412117900.000500ml/6本

                            3,144円

                            ( 3,458円 )
                            1個 -

                            5日目

                            グリーン4991068180802616-8194211289289360273273360211281141500.000500ml/12本

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました