(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトサーキュレーター扇風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトサーキュレーター扇風機

通常単価(税別)
24,039円
税込単価
26,443円

【特長】・ポールを取り外してコンパクトに収納が可能です・サーキュレーターとして...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576528245
  • トラスココード:
    258-5380
  • 質量(g):
    2600.0
  • 風量調節:
    10段階
  • 電源コード長さ(m):
    約1.7
  • 奥行(mm):
    270
  • 高さ(mm):
    356~660
  • 幅(mm):
    240
  • 首振り:
    上下105°、左右60°・90°・120°
  • 適合畳数:
    24畳
  • 適用畳数:
    24畳

型番

STF-DC15TC-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STF-DC15TC-W

1個

24,039( 26,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポールを取り外してコンパクトに収納が可能です
・サーキュレーターとしても使えて便利です
【用途】
・暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサーキュレーター扇風機の型番STF-DC15TC-Wのページです。
型番STF-DC15TC-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトサーキュレーター扇風機

コンパクトサーキュレーター扇風機

    サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

    サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

      大型サーキュレーター DC 23cm

      大型サーキュレーター DC 23cm

        DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節

        DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節

          サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

          サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

            ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節

            ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節

              サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm

              サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm

                サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)

                サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)

                  サーキュレーターアイ DC JET 15cm

                  サーキュレーターアイ DC JET 15cm

                    サーキュレーターアイ DC silent

                    サーキュレーターアイ DC silent

                      サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン

                      サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン

                        サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式

                        サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式

                          サーキュレーター 8畳 マカロン型

                          サーキュレーター 8畳 マカロン型

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 24,039円 22,409円 25,873円 10,084円 6,080円 8,897円 18,269円 4,723円 16,113円 12,409円 8,149円 13,471円 3,039円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~  
                            JANコード 4967576528245 - 4967576572101 4967576740906 4967576421652 4967576740920 4967576739733 4967576470346 4967576690119 - - - -
                            トラスココード 258-5380 - 367-1996 699-5057 253-4618 699-5058 699-8509 208-4977 610-2719 - - - -
                            質量(g) 2600.0 - 3000.0 1400.0 1300.0 1800.0 2000 2000 1300.0 1700.0 - 1900.0 -
                            風量調節 10段階 10段階 10段階 5段階 3段階 3段階 - 3段階 8段階 6段階 3段階 - 3段階
                            電源コード長さ(m) 約1.7 約1.7 約1.5 約1.4 約1.4 約1.4 約1.7 1.4 - 1.8 1.7 約1.7 1.4

                            コンパクトサーキュレーター扇風機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました