(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

【特長】・コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです・特殊...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576421652
  • トラスココード:
    253-4618
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 風量調節:
    3段階
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    0.59円/h/0.54円/h
  • 色:
    ピンク
  • 電源コード長さ(m):
    約1.4
  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    240
  • 幅(mm):
    180
  • 首振り:
    有り
  • ハネ径(cm):
    12
  • 適合床面積:
    6/8畳(50/60Hz)
  • 材質2:
    ポリプロピレン

型番

PCF-SM12-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCF-SM12-P

1個

6,080( 6,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです
・特殊形状スパイラルグリル・新ボール型フォルムを採用しています
・ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます
・当社従来品(適用畳数8畳)と比較すると、重量約1/2、底面積-25%、高さも固定は50mm、首振りは40mmサイズダウンしています
・下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気をかくはんします
・オフィスのデスク、キッチンや脱衣所などどこでも置けるコンパクトサイズなので、使用シーンが広がります
・室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込み、エアコンとの併用も可能です
【用途】
・室内の空気の循環に
【材質】
・ABS樹脂
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプの型番PCF-SM12-Pのページです。
型番PCF-SM12-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプ

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

      サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

      サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

        大型サーキュレーター DC 23cm

        大型サーキュレーター DC 23cm

          サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)

          サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)

            ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節

            ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節

              DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節

              DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節

                コンパクトサーキュレーター扇風機

                コンパクトサーキュレーター扇風機

                  サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm

                  サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm

                    サーキュレーターアイ DC silent

                    サーキュレーターアイ DC silent

                      サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ

                      サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ

                        サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン

                        サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン

                          サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式

                          サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 6,080円 16,113円 22,409円 25,873円 4,723円 8,897円 10,084円 24,039円 18,269円 12,409円 14,315円 8,149円 13,471円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目  
                            JANコード 4967576421652 4967576690119 - 4967576572101 4967576470346 4967576740920 4967576740906 4967576528245 4967576739733 - 4967576456692 - -
                            トラスココード 253-4618 610-2719 - 367-1996 208-4977 699-5058 699-5057 258-5380 699-8509 - 257-1969 - -
                            質量(g) 1300.0 1300.0 - 3000.0 2000 1800.0 1400.0 2600.0 2000 1700.0 2000 - 1900.0
                            材質1 ABS樹脂 ABS、PP、POM ABS樹脂 ABS、ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - ABS樹脂 PP、ABS、POM -
                            風量調節 3段階 8段階 10段階 10段階 3段階 3段階 5段階 10段階 - 6段階 5段階 3段階 -

                            サーキュレーターアイ ミニ メカ式・首振りタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました