(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラチェーン オフセットリンク

ローラチェーン オフセットリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,255円
税込単価
2,481円

【特長】・DIDローラーチェーンの継手です【用途】・動力伝達用【材質】・スチー...

詳細情報を確認する

  • 適合チェーンNo.:
    120
  • 列数:
    1
  • 質量(g):
    232.000
  • トラスココード:
    161-4211
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DID-120CP-OJ

1個

2,255( 2,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIDローラーチェーンの継手です
【用途】
・動力伝達用
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。

DID-120CP-OJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラチェーン オフセットリンクの型番DID-120CP-OJのページです。
型番DID-120CP-OJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラチェーン オフセットリンク

ローラチェーン オフセットリンク

    ダブルガードチェーン オフセットリンク

    ダブルガードチェーン オフセットリンク

      オフセットリンク

      オフセットリンク

        ジョイントリンク

        ジョイントリンク

          チェーン継手リンク

          チェーン継手リンク

            フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列

            フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列

              フィットリンク(標準ローラチェーン) 2列

              フィットリンク(標準ローラチェーン) 2列

                RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                  スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                  スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                    低騒音チェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                    低騒音チェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                      ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

                      ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

                        RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                        RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                          BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【新型番、型番でリンク数指定】

                          BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【新型番、型番でリンク数指定】

                            メーカー DID DID ミスミ ミスミ オリエンタルチエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 2,255円 1,054円 270円 200円 1,728円 103円 115円 76円 - - - 131円 -
                            通常出荷日 1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   3日目~   3日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            適合チェーンNo. 120 - - - - - - - - - - - -
                            列数 1 1 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 232.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 161-4211 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            ローラチェーン オフセットリンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました