(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上開き式冷凍庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上開き式冷凍庫

通常単価(税別)
34,630円
税込単価
38,093円

【特長】・扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です・庫内の整理に便...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    563
  • 間口(mm):
    470
  • 高さ(mm):
    845
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    38
  • 冷却性能(℃):
    -18℃以下
  • JANコード:
    4967576540674
  • 質量(g):
    22000.0
  • トラスココード:
    337-6173
  • 材質1:
    鋼板、PS

型番

ICSD-6A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICSD-6A-W

1個

34,630( 38,093円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です
・庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
・季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です
・直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適です
・急冷スイッチで運転すると冷却装置が連続運転し、食品を素早く冷凍することができます
【用途】
・食品等の冷凍に
【材質】
・鋼板、PS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上開き式冷凍庫の型番ICSD-6A-Wのページです。
型番ICSD-6A-Wに関する仕様情報を記載しております。

上開き式冷凍庫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました