(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットワゴン用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:705582
キャビネットワゴン用オプション スチールセイワゴンキャビネットタイプ

通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

【特長】・SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    シルバー

Loading...

 
カタログを表示

705582 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

705582

3700023705582
50.0
195-0799
ハンマー用リング

1個

2,689( 2,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます
【用途】
・工具等の引掛け用に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン用オプションの型番705582のページです。
型番705582に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットワゴン用オプション

キャビネットワゴン用オプション

    キャビネットワゴン用オプションセット

    キャビネットワゴン用オプションセット

      キャビネットワゴン 8000

      キャビネットワゴン 8000

        SORI キャビネットワゴン 12000

        SORI キャビネットワゴン 12000

          SORI キャビネットワゴン 7000

          SORI キャビネットワゴン 7000

            キャビネットワゴン

            キャビネットワゴン

              重量キャビネット オプション デバイダー

              重量キャビネット オプション デバイダー

                ジャンボワゴン オプション 棚板

                ジャンボワゴン オプション 棚板

                  ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                  ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                    ローラーキャビネット 用デバイダー

                    ローラーキャビネット 用デバイダー

                      ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

                      ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

                        ダイシン ツールケースワゴン オプション

                        ダイシン ツールケースワゴン オプション

                          エスエスワゴン オプション 架台

                          エスエスワゴン オプション 架台

                            メーカー SORI SORI SORI SORI SORI スター電器製造 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイシン サカエ
                            通常価格 2,689円 38,230円 131,126円 150,502円 110,443円 23,375円 324円 6,204円 16,663円 676円 2,022円 3,414円 33,318円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   11日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   4日目   3日目  
                            材質1 スチール スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - -
                            シルバー シルバー - - - - - - - - - - -

                            キャビネットワゴン用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            705667
                            705674
                            705698
                            705711
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 品名

                            4,695円

                            ( 5,165円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3700023705667200.0195-0790スパナホルダー

                            5,623円

                            ( 6,185円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3700023705674170.0195-0789ドライバーホルダー

                            4,940円

                            ( 5,434円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3700023705698200.0195-0796ドリル14穴付きホルダー

                            5,019円

                            ( 5,521円 )
                            1個 -

                            1日目

                            370002370571170.0195-0795多用途ホルダー

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました