(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

通常価格(税別)
24,150円 ~ 25,820円
税込価格
26,565円 ~ 28,402円

【概要】・バルーンが上昇することで、バルーンの外周がワークを内側から把持します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



■ チャック板組立例

①細長いワークの取出し

設計例
 
ワークのイメージ

<設計のポイント>

バルーングリッパは平行チャックと比べコンパクトなため、本製品の間にランナーチャックを配置しても干渉しません。

②円筒形ワークの多数個取り

<使用クランプ>

(i) :2PACk-MFI-A251

(ii) :2PACK-MFI-A349

(iii) :2PACK-MFI-A05

(iv) :2PACK-MFI-A37

<設計のポイント>

一つ一つのワークを内径から掴むので、多数個取りにおいてもワークを傷つける心配が少なくなります。

一列に配置できるので、チャック板の小型化が可能です。

■導入事例(株式会社 星合成 様)

ご使用型式:MFU12S01CL

目的:自動車外観部品の取出し(2個取り)

 

ここに画像の説明文を記入

ワーク平面部を吸着パッドで、穴が空いている部分を本製品で取り出す形です。

 

お客様の声

「成形直後のワークの熱にも耐えられており、購入からトラブルなく使用できています。

また、成形現場ではゲートカットの衝撃に耐えるためワークをしっかり把持する必要がありますが、

 この製品はゴム部のバーストの心配がないため、安心してエア圧力をかけられます。」

■ 弾性部品の交換方法

①摩耗した弾性部品をカッターでカットし、
 グリッパー本体から取り外します。

弾性部品の取り外し

②かぶせるようにして新しい弾性部品を
 グリッパー本体へお取り付けください。

接着剤やグリスを塗布しないでください。

弾性部品の装着

弾性部品のページはこちら

 

■ 型式選定の手引き

①バルーンの動作する方向を選びます

・バルーン上昇タイプ:MFU

 …エア供給時にバルーンが上昇するため、取出し時に底当たりする心配がありません。

上昇の動作イメージ

・バルーン下降タイプ:MFD

 …構造上、下降タイプの方がよりお求めやすいお値段でお求めいただけます。

下降の動作イメージ

②ワーク内径及び重量にあったバルーングリッパのサイズを選定します。

<計算条件>

M=μF/(2*(9.8+4)) -- (摩擦係数:0.3、安全率2倍、加速度4m/s^2)
バルーン材質:EPDM製

MFU仕様で持ち上げ方向に作用する場合

 

サイズ最大把持力(N)最大ワーク重量(kg)

MFU08

200.217

MFU10

300.326

MFU12

400.435

MFU14

550.598

MFU16

600.652

MFU18

900.978

MFU20

1001.087

MFU22

1501.63

MFU27

1801.957

MFU33

2502.717

MFU41

4004.348

MFU47

5005.435

MFU51

8008.696

MFU63

100010.87

③バルーンゴム部の材質を選定します。

・シリコーン製:S01

 …-70℃~200℃までの広い温度に対応可能です。

   また、寿命が長いことが特長になります。(目安:100万サイクル)

・EPDM製:E02

 …ワークに跡が付きづらく、摩擦係数が高いため把持力が高まります。

   シリコーン製よりは寿命が劣ります。(目安:50万サイクル)

④エアーの供給方法を選びます。

・同軸エアフィッティング:型番末尾CL

 …バルーンの上部からエアを供給します(画像はバルーン下降タイプのもの)

※動作するエア圧力の範囲は0.4MPa~0.8MPaです。

・サイドエアフィッティング:型番末尾HL

 …エアは横から供給するので、バルーン本体がセンタースルー構造になっています。

   センタースルー構造を活かしてリークチェックやワークを真空化が可能です。

■ グリップ径

バルーングリッパーのグリップ部は、下図の最小値と最大値の間の直径範囲の中で動作します。

グリップ部の動作範囲

■ グリップ力

グリップ力は、ワーク直径・表面仕上げ・摩擦係数・空気圧により変動します。

下図は、下記条件において把持したワークの抜き取り力(F)をワーク直径(d)の関数として表したものです。

【測定条件】

ワーク:アルミニウムリング 表面粗さRa=0.8  空気圧:0.6MPa

赤線:シリコーン製グリッパー

黒線:EPDM製グリッパー

グリップ力の関数グラフ
 
グリップ力の関数グラフ

■ 付属品(オプション)

芯立てコーン・ナットをオプションとして購入いただけます。

タイプによってオプション価格は異なります。

付属品記号
芯立てコーン

MFC

芯立てコーン+ナット

MFC-VITE

ナット

VITE

芯立てコーンの写真 規格表
付属品のナット

■規格表

外形図

<最大可搬量の計算条件>

M=μF/(2*(9.8+4)) -- (摩擦係数:0.3、安全率2倍、加速度4m/s^2)

MFU仕様で持ち上げ方向に作用する場合

typeA
(φ)
B
(φ)
C
(φ)
D
(φ)
E
(φ)
FHIJKLMNOPRSTVZXY
(φ)
MFU08□□□CL8111414-5.561.5143.5479.25.73.5M5M2136--16.37.6
MFU08□□□HL1.120M3
MFU10□□□CL10.513.51414-5.562.514448.510.76.74.5M5M2136--17.79.5
MFU10□□□HL1.120.5M3
MFU12□□□CL13171414-5.565145.5410.5137.55M5M3136--2011.8
MFU12□□□HL1.321.5M3
MFU14□□□CL1519.51414-5.568.514724.21315.88.86M5M3136----
MFU14□□□HL1.323.2M3
MFU16□□□CL1821.51414-5.568.514724.21315.88.86M5M3136----
MFU16□□□HL1.323.2M3
MFU18□□□CL19.524.51814-5.578147.52916.519.5129M5M3167----
MFU18□□□HL1.328M5
MFU20□□□CL22.526.51814-5.578147.52916.519.5129M5M3167----
MFU20□□□HL1.328M5
MFU22□□□CL2431.521.514-5.586.5141031.82124.214.211M5M3208----
MFU22□□□HL1.831.5M5
MFU27□□□CL28372520-8108201237.526301814G1/8M5229----
MFU27□□□HL2.537M5
MFU33□□□CL34453020-81192014.540.532.53722.518G1/8G1/82810----
MFU33□□□HL2.840M5
MFU41□□□CL42544030-111473015.54539.54529.524G1/8G1/83612----
MFU41□□□HL4.545M5
MFU47□□□CL50584030-111473015.54539.54529.524G1/8G1/83612----
MFU47□□□HL4.545M5
MFU51□□□CL54685030-1116930185448553730G1/8G1/84514----
MFU51□□□HL556.5G1/8
MFU63□□□CL66856030-1119430256261704536G1/8G1/85416----
MFU63□□□HL564.5G1/8

■価格表

使用最大空気圧
(Mpa)
重量
(g)
最大可搬重量
(kg)
適用ワーク内径
(φ)
typeベース
(φ)
グリッパー材質
0.8160.2178~11

MFU

08

S01 (シリコン製)
E02 (EPDM製)

170.32610.5~13.510
180.43513~1712
200.59815~19.514
200.65218~21.516
350.97819.5~24.518
351.08722.5~26.520
501.6324~31.522
1001.95728~3727
1302.71734~4533
3004.34842~5441
3005.43550~5847
5008.69654~6851
78510.8766~8563

最大可搬重量はシリコンの場合です。またバルーン拡張量により可搬重量は変動します。(■グリップ力のグラフを参照ください。)

グリッパー部耐熱温度 シリコン製:-70℃~200℃ / EPDM製:-50℃~140℃

エア供給方法が型番末尾によって異なります。

  MFU□□□□□CL:同軸エアフィッティング

  MFU□□□□□HL:サイドエアフィッティング 

外形図を表示

型番リスト

型番
重量(g)
最大可搬重量(g)
適用ワーク内径(φ)
グリッパー素材
付属品
エア供給方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
330
10.5~13.5
EPDM
なし(本体のみ)
同軸エアフィッティング(CL)

1個

24,710( 27,181円 )

5日目

18
430
13~17
EPDM
なし(本体のみ)
同軸エアフィッティング(CL)

1個

24,150( 26,565円 )

5日目

20
600
15~19.5
シリコン
なし(本体のみ)
同軸エアフィッティング(CL)

1個

24,530( 26,983円 )

5日目

20
650
18~21.5
シリコン
なし(本体のみ)
サイドエアフィッティング(HL)

1個

25,820( 28,402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【概要】

・バルーンが上昇することで、バルーンの外周がワークを内側から把持します。

【特長】

・内部のシリンダがバルーンを潰す方式なので、バーストの心配がなく元圧管理が容易になります。

・バルーンが劣化した場合においても、バルーン部のみ交換できるので経済的です。

⇒交換用の弾性部品(バルーン)はこちら

・バルーン部の耐熱温度が高いため、成形直後の取出しにも安心してお使いいただけます。

(シリコン製:~200℃、白色  EPDM製:~140℃、黒色)

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

    バルーングリッパー 弾性部品(ジマテック製)

    バルーングリッパー 弾性部品(ジマテック製)

      ニードルグリッパー(ジマテック製)

      ニードルグリッパー(ジマテック製)

        ヒンジシリンダ(ジマテック製)

        ヒンジシリンダ(ジマテック製)

          マイクログリッパー(ジマテック製)

          マイクログリッパー(ジマテック製)

            ニードルグリッパーSNG

            ニードルグリッパーSNG

              エアピッカー/エアグリッパー

              エアピッカー/エアグリッパー

                ロータリークランプシリンダ

                ロータリークランプシリンダ

                  ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

                  ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

                    シリコンエアピッカー

                    シリコンエアピッカー

                      メーカー GIMATIC GIMATIC GIMATIC GIMATIC GIMATIC シュマルツ ミスミ ミスミ コガネイ ブリヂストンIPT
                      通常価格 24,150円 980円 53,770円 23,310円 16,700円 93,900円 7,870円 8,500円 7,858円 22,933円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                      分類 成形品グリッパ 成形品グリッパ ニードルグリッパ ヒンジシリンダ 成形品グリッパ ニードルグリッパ 成形品グリッパ ロータリークランプシリンダ - -

                      バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      特殊チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      射出成形用標準部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました