(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角度調整プレート(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角度調整プレート(ジマテック製)【2個入り】

通常価格(税別)
4,730円 ~ 5,790円
税込価格
5,203円 ~ 6,369円

【用途】・ジマテック製のフレームを固定するためのプレートです※角アルミフレーム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表


外形図・規格表を表示

型番リスト

型番
適応商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EM□25□□EM□5025

1パック

2個入り

4,730( 5,203円 )

5日目

EM□4040EM□8040

1パック

2個入り

5,790( 6,369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ジマテック製のフレームを固定するためのプレートです
※角アルミフレーム(ジマテック製)はこちら

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角度調整プレート(ジマテック製)

角度調整プレート(ジマテック製)

    取付用ベースプレート

    取付用ベースプレート

      高さ調整用シャフト

      高さ調整用シャフト

        取付クランプ(20mm角フレームタイプ)

        取付クランプ(20mm角フレームタイプ)

          スライドブラケット(ネジ穴タイプ)

          スライドブラケット(ネジ穴タイプ)

            板バネ付き後入れロングナット

            板バネ付き後入れロングナット

              取付クランプ(丸パイプタイプ)

              取付クランプ(丸パイプタイプ)

                スライドブラケット用パイプジョイント

                スライドブラケット用パイプジョイント

                  フレームホルダ(角フレーム用)

                  フレームホルダ(角フレーム用)

                    スライドブラケット(クランプタイプ)

                    スライドブラケット(クランプタイプ)

                      クロス接続ブラケット(フラットフレームタイプ)

                      クロス接続ブラケット(フラットフレームタイプ)

                        パイプホルダ

                        パイプホルダ

                          丸パイプ(アルミ)

                          丸パイプ(アルミ)

                            メーカー GIMATIC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,730円 1,800円 - 980円 560円 110円 600円 720円 800円 780円 500円 570円 -
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            分類 ブラケット ベースプレート シャフト ベースプレート取付用クランプ スライドブラケット ナット ベースプレート取付用クランプ ホルダ ホルダ スライドブラケット ブラケット ホルダ 丸パイプ

                            角度調整プレート(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました