(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
281,000円 ~ 626,000円
税込価格
309,100円 ~ 688,600円

■カナオンは2モデル展開・G1モデル:高精度・高応答性を実現。加熱能力も向上。...

詳細情報を確認する

型番

未確定72件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図



型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

315,000( 346,500円 )

15日目

1個

325,000( 357,500円 )

15日目

1個

345,000( 379,500円 )

15日目

1個

355,000( 390,500円 )

15日目

1個

365,000( 401,500円 )

15日目

1個

375,000( 412,500円 )

15日目

1個

281,000( 309,100円 )

15日目

1個

291,000( 320,100円 )

15日目

1個

311,000( 342,100円 )

15日目

1個

321,000( 353,100円 )

15日目

1個

331,000( 364,100円 )

15日目

1個

341,000( 375,100円 )

15日目

1個

400,000( 440,000円 )

15日目

1個

410,000( 451,000円 )

15日目

1個

430,000( 473,000円 )

15日目

1個

440,000( 484,000円 )

15日目

1個

450,000( 495,000円 )

15日目

1個

460,000( 506,000円 )

15日目

1個

366,000( 402,600円 )

15日目

1個

376,000( 413,600円 )

15日目

1個

396,000( 435,600円 )

15日目

1個

406,000( 446,600円 )

15日目

1個

416,000( 457,600円 )

15日目

1個

426,000( 468,600円 )

15日目

1個

510,000( 561,000円 )

15日目

1個

520,000( 572,000円 )

15日目

1個

540,000( 594,000円 )

15日目

1個

550,000( 605,000円 )

15日目

1個

560,000( 616,000円 )

15日目

1個

570,000( 627,000円 )

15日目

1個

476,000( 523,600円 )

15日目

1個

486,000( 534,600円 )

15日目

1個

506,000( 556,600円 )

15日目

1個

516,000( 567,600円 )

15日目

1個

526,000( 578,600円 )

15日目

1個

536,000( 589,600円 )

15日目

1個

370,000( 407,000円 )

15日目

1個

380,000( 418,000円 )

15日目

1個

400,000( 440,000円 )

15日目

1個

410,000( 451,000円 )

15日目

1個

420,000( 462,000円 )

15日目

1個

430,000( 473,000円 )

15日目

1個

336,000( 369,600円 )

15日目

1個

346,000( 380,600円 )

15日目

1個

366,000( 402,600円 )

15日目

1個

376,000( 413,600円 )

15日目

1個

386,000( 424,600円 )

15日目

1個

396,000( 435,600円 )

15日目

1個

455,000( 500,500円 )

15日目

1個

465,000( 511,500円 )

15日目

1個

485,000( 533,500円 )

15日目

1個

495,000( 544,500円 )

15日目

1個

505,000( 555,500円 )

15日目

1個

515,000( 566,500円 )

15日目

1個

421,000( 463,100円 )

15日目

1個

431,000( 474,100円 )

15日目

1個

451,000( 496,100円 )

15日目

1個

461,000( 507,100円 )

15日目

1個

471,000( 518,100円 )

15日目

1個

481,000( 529,100円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報


■カナオンは2モデル展開
・G1モデル:高精度・高応答性を実現。加熱能力も向上。高効率ポンプを搭載し、コンパクトで静かです。
・G3モデル:新素材や新加工法に対応した、高付加価値モデル。IOT対応/プログラム温調機能/温度到達時間予測機能
※「カナオン」は株式会社松井製作所の登録商標です。

技術情報

技術情報

規格・納期

規格表

Type 対応温度-納入地域コード
MC5-G1-25 L95-A
MC5-G3-88 H120-E
型式使用温度範囲(℃)
※1
ヒータ容量
(kW)
媒体電源給水冷却能力(温度差ΔT=制御温度-周囲温度)※4外形寸法
Type対応温度納入地域コード電圧(V)皮相電力ブレーカー(A)水量(ℓ/min)圧力(Mpa)10℃30℃60℃WDH
※30.2MPa/0.3MPa0.2MPa/0.3MPa0.2MPa/0.3MPa
MC5-G1-25L95A B C D E F給水温度+10~954清水
(軟水)
※2
200V/220V5.5205~90.1~0.32.4/3.37.2/9.814.5/19.6232648524
H120給水温度+10~1209~110.2~0.3658
MC5-G3-25L95給水温度+10~955~90.1~0.3681
H120給水温度+10~1209~110.2~0.3691
MC5-G1-55L95給水温度+10~9568307~110.1~0.32.9/4.18.6/12.417.2/24.7697564
H120給水温度+10~12010~120.2~0.3703
MC5-G3-55L95給水温度+10~957~110.1~0.3730
H120給水温度+10~12010~120.2~0.3736
MC5-G1-88L95給水温度+10~95911.8409~140.1~0.33.6/4.910.7/14.721.4/29.5757674
H120給水温度+10~12012~150.2~0.3763
MC5-G3-88L95給水温度+10~959~140.1~0.3790
H120給水温度+10~12012~150.2~0.3796
型式ポンプ冷却方式水位検知器温度
センサ
配管製品重量
(kg)
その他付属品
Type対応温度納入地域コード最大流量出力(kW)給水口・排水口送媒口・返媒口
50/60Hz
(ℓ/min)
MC5-G1-25
MC5-G3-25
L95A B C D E F35/450.3直接冷却電極センサKタイプ
熱電対
3/8B
ホースニップル
3/8B×2方向
ボールバルブ
40電源ケーブル
5m
※5
H120
MC5-G1-55
MC5-G3-55
L9555/650.63/8B×4方向
ボールバルブ
50
H120
MC5-G1-88
MC5-G3-88
L9590/10013/8B×6方向
ボールバルブ
60
H120
※ 1:媒体温度85℃~95℃でご使用の場合、排水圧力は0.03~0.1MPa必要です。また、媒体温度100℃~120℃でご使用の場合、排水圧力は0.2~0.3MPa必要です。
※ 2:水質は日本冷凍空調工業会標準規格の補給水水質基準程度(pH=6~8、電気伝導率5~30mS/m、カルシウム・シリカ・塩素・鉄分が多量に含まれない水)を想定しています。
※ 3:ブレーカ容量は、電源電圧が200Vの時の値を代表値として記載しております。電圧によって異なります。
※ 4:冷却水圧力が0.2MPa/0.3MPaの値です。
※ 5:電源ケーブルは本体に取り付けた状態で出荷されます。その他コンセントプラグ、ホース一式は付属しません。

概要・仕様


追加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

    松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)

    松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)

      松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)

      松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)

        松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ

        松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ

          カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ(三相・1CH/単相・2CH)

          カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ(三相・1CH/単相・2CH)

            温度調節コントローラー 自在タイプ

            温度調節コントローラー 自在タイプ

              松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具

              松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具

                ホッパードライヤー -ヤンバン製-

                ホッパードライヤー -ヤンバン製-

                  循環恒温槽

                  循環恒温槽

                    松井製作所 温度調節機用 測温体

                    松井製作所 温度調節機用 測温体

                      松井製作所 温度調節機用 熱交換器

                      松井製作所 温度調節機用 熱交換器

                        温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)

                        温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)

                          クランプ用先端金具(ノーマル)

                          クランプ用先端金具(ノーマル)

                            メーカー 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 ミスミ ミスミ 松井製作所 YANN BANG フーバー 松井製作所 松井製作所 ミスミ ミスミ
                            通常価格 281,000円 336,000円 18,600円 2,700円 92,040円 36,330円 5,000円 15,000円 754,809円 4,800円 32,000円 8,510円 190円
                            通常出荷日 15日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            メーカー マツイ マツイ - - - - - - - - - - -

                            松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            射出成型機用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/02
                            工場内には成型機40台以上ありますが、ほぼこちらのメーカーの製品を使用しており問題ありません。水色のカラーがほとんどですが、黒も周囲とマッチして品質も良くお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型温調機本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました