(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
72,270円
税込単価
79,497円

・モーターやブロワー等の振動を監視し予知保全を簡単に行う事ができます

詳細情報を確認する

  • 種類:
    センサ本体
  • 測定項目:
    振動
  • 出力信号:
    スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA)
  • スイッチ出力:
    NO/NC切替
  • 出力電気仕様:
    PNP
  • 出力(OUT1):
    スイッチ(振動) / アナログ(振動)
  • ディスプレイ:
    あり
  • 出力電気仕様(NPN/PNP):
    PNP
  • 出力(OUT2):
    スイッチ(振動)
  • 型式:
    VNB001
  • 振動速度(mm/s):
    0〜500
  • 消費電力(W):
    1.7
  • コネクター:
    M12
  • スイッチ出力仕様:
    NO/NC切替可
  • 取付姿勢:
    垂直(取説参照)
  • 使用電源電圧:
    DC9.6~30V
  • 機構:
    静電容量式

(i)ご注意

  • NPN出力への切替はEVC01Eを使用してください。

型番

VNB001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品動画はこちら




 

製品仕様

取扱説明書

■VNB001用
VNB001取説   データシート  VNB001(英文)


外形図

VNB001外形寸法図

規格表

型式アダプター監視項目1監視項目2測定レンジ周波数範囲周辺温度機構
接続口径

VNB001

M5,M8振動速度(mm/s)-0~500mm/s(※1)2~1000Hz-30~60℃静電容量式
使用電源消費電力取付姿勢出力スイッチ出力コネクタ型式
電圧範囲電気仕様仕様
DC9.6~30V1.7W垂直※2PNPNO/NC選択M12

VNB001

※1 周波数によって異なります。

※2 取扱説明書を参照ください。

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
 

■出力一覧

VNB001

OUT1
スイッチ(振動)
PNP
[NO/NC切替可]
アナログ
(振動)
[4~20mA]
OUT2
スイッチ(振動)
PNP
[NO/NC切替可]

■結線図

センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
VNB001の結線図

■ケーブル適合表

PNP→NPN変換ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
L型M1245m

EVC01E

15m

EVC05E

[ ! ]国内の多くの設備はNPN仕様です。VNB001はPNP出力なのでPNP→NPN変換ケーブルを選択すれば問題なく使用できます。

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

注文例

型式
VNB001
 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

付属アダプター

平ワッシャー

付属平ワッシャーの図面

平ワッシャー1個、専用ボルト1個が付属します。

 

専用ボルト

付属専用ボルトの図面

[ ! ]センサーは測定対象物に対して垂直に取付けてください。垂直であれば付属アダプター以外を使用しても問題ありません

 
 

使用例

VNB001の設置例

• 振動センサーとコントローラーが一体となっているため予知保全を簡単に始める事ができます。

• モーターやブロワー等に設置すれば故障する前に振動から異常の余地を行う事が出来ます。

• センサー上で閾値を簡単に設定できます。

 

警報出力BOX(SBDC4)への接続例

VNB001の接続例
ケーブルはEVC01E等を使用すること
 

測定対象物の振動が設定した値を超えたときに警報ブザーを鳴らす。

または設備自動運転を停止させる。

外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNB001

1個

72,270( 79,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・モーターやブロワー等の振動を監視し予知保全を簡単に行う事ができます

(i)ご注意

  • NPN出力への切替はEVC01Eを使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全の型番VNB001のページです。
型番VNB001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全

【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全

    【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体_MAX80℃_0~10MPa

    【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体_MAX80℃_0~10MPa

      【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa

      【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa

        【位置/有無センサー】金属_近接センサー

        【位置/有無センサー】金属_近接センサー

          【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

          【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

            【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃

            【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃

              【距離センサー】25~300mm_光電式

              【距離センサー】25~300mm_光電式

                【レベルセンサー(位置/有無)】樹脂&水&金属_静電容量式

                【レベルセンサー(位置/有無)】樹脂&水&金属_静電容量式

                  【レベルセンサー(距離/有無)】様々な対象物_超音波式

                  【レベルセンサー(距離/有無)】様々な対象物_超音波式

                    漏水検知センサー

                    漏水検知センサー

                      【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力

                      【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力

                        フロースイッチ

                        フロースイッチ

                          【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

                          【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

                            メーカー IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR IFM EFECTOR ミスミ IFM EFECTOR ミスミ IFM EFECTOR
                            通常価格 72,270円 54,010円 54,010円 7,220円 28,600円 22,660円 48,950円 16,720円 30,910円 12,720円 18,260円 15,000円 18,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 センサ本体 変換器 センサ本体 センサ本体
                            測定項目 振動 圧力 圧力 位置/有無 圧力 温度 距離/有無 位置/有無 距離/有無 漏水 - 流量 圧力
                            出力信号 スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA) スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 アナログ出力(4~20mA) スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA) スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 スイッチ(ON/OFF)出力 アナログ出力(4~20mA)
                            スイッチ出力 NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO/NC切替 NO -
                            出力電気仕様 PNP NPN/PNP切替 NPN/PNP切替 NPN/PNP切替 NPN PNP NPN PNP NPN - PNP - -

                            【振動センサー】ディスプレイ付き_予知保全のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました