(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固形複合処理剤オルガードパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-OGP-25
固形複合処理剤オルガードパック【1~20個入り】 オルガードパック

通常単価(税別)
171,500円
税込単価
188,650円

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。オルガードパック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

M-OGP-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型式商品名称用途対象規模交換頻度残量確認の容易さ荷姿
M-OGP-V3オルガードパックV3防食
スケール分散
殺菌
50RTに3錠1セット1.5~3か月
A剤・B剤ともに全溶解
1箱3錠入り
M-OGP-30LZオルガードパック30LZ防食
スケール分散
殺菌
30RTに1パック1~3か月
A錠・B錠は溶解減少型
○錠は原型残存型
20パック入り
M-OGP-25オルガードパック25殺菌25RTに1パック3か月
薬剤全溶解
20パック入り
M-OGP-50オルガードパック50殺菌50RTに1パック3か月
薬剤全溶解
20パック入り

商品特徴詳細

  • 環境汚染を防止
    冷却塔におけるスケール・腐食・スライム障害とレジオネラ属菌を抑制します。また、殺藻効果に優れているため、冷却塔の汚染を防止できます。
  • 消費電力/燃料を削減
    冷凍機や冷温水発生器の伝熱管に付着するスライムやスケールの発生を抑制します。運転効率の悪化を抑え、省エネ運転を実現することで消費電力/燃料の削減につながります。
  • メンテナンス不要
    冷却塔ピットに浸漬させるだけで、薬剤の補充やポンプの吐出確認といった日常メンテナンスの必要が有りません。また消費電力も発生しません。
  • コストが安く、小型冷却塔に最適
    冷却塔の大きさにより設置個数を調整できるため、無駄が無く経済的です。

効果例

[冷却塔に付着した藻の変化]
[1か月あたリの電力消費量(例)]
固形複合処理剤オルガードパック [冷却塔に付着した藻の変化]

60RT冷凍機、24 時間/日 運転の場合

固形複合処理剤オルガードパック [1か月あたリの電力消費量(例)]

100RT冷凍機、16 時間/日×30日/月 運転の場合

使用方法・使用事例

1.冷却塔の冷凍能力に合わせて使用量を選定します。 冷却塔規模:~50RT以下 1箱、50~100RT 2箱
2.水流が直接当たるところにオルガードパックV3を3錠まとめて投入し、冷却塔ピットに浸漬させてください。(下記の設置例をご参照ください)

設置例

固形複合処理剤オルガードパック 角型冷却塔-1

角型冷却塔

固形複合処理剤オルガードパック 角型冷却塔-2

角型冷却塔

固形複合処理剤オルガードパック 丸型冷却塔-1

丸型冷却塔

固形複合処理剤オルガードパック 丸型冷却塔-2

丸型冷却塔

※オルガードパック30LZ、オルガードパック25、オルガードパック50は、流水直下を避けて浸漬してください。
3.同封のシールに使用開始日を記入後、冷却塔の目立つ場所に貼り付けてください。
4.薬剤が無くなりましたら、新品と交換してください。(交換時期は下記の標準交換目安をご参照ください)

標準交換目安

1日の運耘時間標準交換目安
8時間運転/日およそ12週間に1回
12時間運転/日およそ9週間に1回
24時間運転/日およそ6週間に1回

注意・禁止事項

取扱い上の注意

  • ご使用・設置にあたっては、箱記載の「使用方法」及び箱内に封入されている「薬剤の設置場所についての注意」をお読みください。

使用上のご注意

  • ご使用の前に、商品パッケージ記載の注意事項を必ずお読みください。
  • お取り扱い及び安全情報の詳細は、製品データ安全シート(SDS)をご参照ください。SDSはこちら 
  • 室温、気密、遮光にて保管をお願いします。

製品保証

  • オルガノ株式会社のメーカー保証が適用されます。
  • 品質保証期間は、納入後6か月以内となります。
商品情報を表示

M-OGP-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-OGP-25

1パック

20個入り

171,500( 188,650円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。

オルガードパックは、開放冷却水の3大障害(スケール・腐食・スライム)を抑制するだけでなく、藻やレジオネラ属菌の発生も抑制する固形複合処理剤です。

冷却塔ピットに浸漬させるだけで、約3か月間冷却水系の各障害を防止します。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

固形複合処理剤オルガードパックの型番M-OGP-25のページです。
型番M-OGP-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固形複合処理剤オルガードパック

固形複合処理剤オルガードパック

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

          スケール洗浄剤オルガゾール

          スケール洗浄剤オルガゾール

            洗浄剤(ザ・ワールド)

            洗浄剤(ザ・ワールド)

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

                840ml 金型・洗浄剤

                840ml 金型・洗浄剤

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                    金型洗浄剤 119・619

                    金型洗浄剤 119・619

                      防食、スライムコントロール剤オルガード

                      防食、スライムコントロール剤オルガード

                        消泡剤オルデフォーム

                        消泡剤オルデフォーム

                          スライム剥離剤エリムバイオ

                          スライム剥離剤エリムバイオ

                            メーカー オルガノ ミスミ ミスミ ミスミ オルガノ ミスミ ミスミ エスコ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オルガノ オルガノ オルガノ
                            通常価格 45,000円 31,000円 15,100円 12,300円 12,600円 16,300円 17,100円 1,010円 1,233円 580円 37,000円 11,400円 40,000円
                            通常出荷日 7日目   3日目   4日目   3日目   7日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  

                            固形複合処理剤オルガードパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-OGP-30LZ
                            M-OGP-50
                            M-OGP-V3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            195,000円

                            ( 214,500円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            7日目

                            243,300円

                            ( 267,630円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            7日目

                            45,000円

                            ( 49,500円 )
                            1個 -

                            7日目

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました