(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防食、スライムコントロール剤オルガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防食、スライムコントロール剤オルガード

通常価格(税別)
37,000円 ~ 38,700円
税込価格
40,700円 ~ 42,570円

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■冷温水系防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型式商品名称用途pH荷姿
M-OG-C-601オルガードC-601防食8.110Kg
内装:ポリエチレン
外装:段ボール
M-OG-T-817オルガードT-817殺菌1.710Kg
内装:ポリエチレン
外装:段ボール

冷却水系防食剤 オルガードC-601

商品特徴詳細

  • 多くの処理実績を有する、モリブデン酸塩系製剤です。
  • 鉄系金属だけでなく銅系金属に対しても優れた防食効果を発揮します。
  • 無リンです。
  • 軟水、純水にも使用できます。
  • 微生物による有効成分の分解がありません。

処理効果例

防食、スライムコントロール剤オルガード 図1 オルガードC-601の鉄に対する防食効果

図1 オルガードC-601の鉄に対する防食効果

防食、スライムコントロール剤オルガード 図2 オルガードC-601の銅に対する防食効果

図2 オルガードC-601の銅に対する防食効果

使用方法・使用事例

1、系内を清水で十分に清掃し、さびや汚れを取り除いて下さい。さびや汚れがひどいときはまずオルガゾールで洗浄してください。
2、系内に水をはり、下記の濃度で一括投入してください。
水温20度未満の24時間運転時:400~80mg/L
水温20度未満の2~4日間停止運転時:1000~2500mg/L
水温20~60度の24時間運転時:2000~4000mg/L
水温20~60度の24時間運転時:4000~5000mg/L
1か月間停止時:4000mg/L
3、薬剤投入中および投入後(必ず数時間以上)は水を循環してください。
4、定期的に濃度を測定し、低下している場合は必要量を補給投入してください。

製品保証

  • オルガノ株式会社のメーカー保証が適用されます。
  • 品質保証期間は、納入後6か月以内となります。

注意・禁止事項

  • ご使用の前に、商品パッケージ記載の注意事項を必ずお読みください。
  • お取り扱い及び安全情報の詳細は、製品データ安全シート(SDS)をご参照ください。SDSはこちら
  • 本品を取り扱う際には、皮膚に付着しないように必ずゴム手袋、保護メガネ等を着用してください。
  • 誤って皮膚に付着した場合は、直ちに触れた部分を多量の水で洗い流してください。
  • 誤って眼に入った場合は、直ちに多量の水で十分に洗眼し、眼科医の治療を受けてください。
  • 開封後は密栓のうえ、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。またなるべく早く使い切りください。

スライムコントロール剤 オルガードT-817

使用方法・使用事例

使用方法

1.通常処理の場合

  • 「注入量100~300g/?」を目安に、注入ポンプで注入してください。
  • 完結注入の場合は、できるだけ水の入れ替わりが少ないとき(ブロー直後等)に行ってください。
  • 汚れがひどい場合は、出来るだけスライム洗浄を実施し汚れを除去してください。

2.スライム洗浄処理の場合

  • 洗浄処理に必要な処理量を一括投入してください。
  • 洗浄中は、ブロー量をへらしたまま数時間から数日洗浄してください。
  • 洗浄後は、強制ブローして水をできるだけ張り替えてから、通常処理を開始してください。

使用時の確認事項

  • 薬液槽や薬注ポンプ等の接液部には耐酸性のものを使用し、金属類は避けてください。
  • 薬注装置まわりは、漏出や噴出のないようにホースの耐圧や接続部の固定等を確認後、設置してください。

製品保証

  • オルガノ株式会社のメーカー保証が適用されます。
  • 品質保証期間は、納入後6か月以内となります。

注意・禁止事項

  • ご使用の前に、商品パッケージ記載の注意事項を必ずお読みください。
  • お取り扱い及び安全情報の詳細は、製品データ安全シート(SDS)をご参照ください。SDSはこちら
  • 本製品群は皮膚刺激性、毒性が強いので取り扱いに際しては、目に絶対入らないよう保護メガネを必ず着用し、また皮膚に付着しないようにゴム手袋などの保護具を使用ください。
  • 眼に入った場合は直ちに大量の水で少なくとも15分以上洗眼し、眼科医の治療を受けて下さい。
  • 皮膚に付着した場合、洗浄が遅れたり不充分だと、時間をおいて炎症や水疱を生じる恐れがあります。
  • 付着時は汚染した衣服を脱ぎ、多量の流水で、石鹸を用いて触れた部分を洗い流してください。
  • 換気の良い場所で作業してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

37,000( 40,700円 )

7日目

1個

38,700( 42,570円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。

■冷温水系防食剤

オルガードC-601は、腐食による水漏れ、装置運転の停止、及び腐食生成物による閉塞等を防止する防食剤です。

■スライムコントロール剤

オルガードT-800シリーズは、殺菌殺藻作用を有するスライムコントロール剤です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防食、スライムコントロール剤オルガード

防食、スライムコントロール剤オルガード

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

          スケール洗浄剤オルガゾール

          スケール洗浄剤オルガゾール

            洗浄剤(ザ・ワールド)

            洗浄剤(ザ・ワールド)

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

                840ml 金型・洗浄剤

                840ml 金型・洗浄剤

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                    金型洗浄剤 119・619

                    金型洗浄剤 119・619

                      消泡剤オルデフォーム

                      消泡剤オルデフォーム

                        スライム剥離剤エリムバイオ

                        スライム剥離剤エリムバイオ

                          洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                          洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                            メーカー オルガノ ミスミ ミスミ ミスミ オルガノ ミスミ ミスミ エスコ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オルガノ オルガノ ミスミ
                            通常価格 37,000円 31,000円 15,100円 12,300円 12,600円 16,300円 17,100円 1,010円 1,233円 580円 11,400円 40,000円 7,440円
                            通常出荷日 7日目   3日目   4日目   3日目   7日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  

                            防食、スライムコントロール剤オルガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました