(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消泡剤オルデフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消泡剤オルデフォーム

通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■消泡剤 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

M-OFM-FC-131 解除

  • CADデータ未対応

Loading...



■特長
・使い分けで最適処理
消泡処理は、排水の種類や処理対象物質で適合性が異なってくるため、使い分けが重要となります。
シリコーン系からアルコール系まで豊富な品揃えのオルデフォームならさまざまな排水に対応できます。
・消泡剤の使用でトラブルの重大化を防ぐ
排水処理施設で発生する泡をそのままにしていると、処理効率低下のほか、運転障害、公害、周囲の施設とのトラブルなどを引き起こす可能性があります。


■使用方法
1)原液または、水で2~10 倍に希釈して使用します。
    直接発泡系に原液を添加する方法もありますが、あらかじめ希釈撹拌したものを定量ポンプ等で連続的に泡が立っているところに薬注することも可能です。
2)添加量は通常5~500mg/L です。発泡系の種類、発泡状況に応じて適切な添加量を決定してください。
 ・希釈液は原液より不安定です。希釈後の使用時間は24 時間以内とし、できるだけ早く使用してください。
 ・希釈の際には、水以外(有機溶剤など)による希釈は避けてください。
 ・静置状態では、希釈液が分離することがあります。使用前には上下が入れ替わる程度に軽く撹拌してください。
 ・冬季には凍結しないよう注意して保存してください。
 ・原液や希釈液の長時間の撹拌は避けてください。エマルションが破壊され、消泡成分が析出する恐れがあります。
  また、析出した消泡成分がタンク内に付着、沈積する恐れがあります。
 ・本製品をタンクに貯留し長期使用した場合、析出物等が発生し、吐出不良を発生する可能性がありますので、1 回/半年以上はタンク内を確認し、
  必要に応じて清掃を行ってください。
 ・配管注入の場合は、サイホン止めチャッキ弁・リリーフ弁を設置してください。
  サイホン止めチャッキ弁・リリーフ弁は、1 回/半年以上は、動作確認・清掃を行ってください。


■取扱い上の注意
・ご使用の前に、商品パッケージ記載の注意事項を必ずお読みください。
・ご使用前に「安全データシート(SDS)」の内容をご確認ください。SDSはこちら
・取扱いの際には、必ず保護具を着用してください。
・皮膚に付着した場合、汚染した衣服を脱ぎ、多量の流水で石鹸を用いて触れた部分を洗い流してください。
 異常がある場合には医師の診断/手当てを受けてください。
・眼に入った場合は直ちに大量の水で少なくとも15 分以上洗眼し、直ちに眼科医の診断/手当てを受けてください。
・凍結・直射日光を避け、密封し冷暗所で保管してください。


■製品保証
・オルガノ株式会社のメーカー保証が適用されます。
・品質保証期間は、納入後6か月以内となります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-OFM-FC-131

1個

11,400( 12,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。

■消泡剤

オルデフォームFC-131は各業種の産業排水や製造工程排水、下水処理の障害となる泡の発生を抑える消泡剤です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消泡剤オルデフォームの型番M-OFM-FC-131のページです。
型番M-OFM-FC-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消泡剤オルデフォーム

消泡剤オルデフォーム

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

      洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

        洗浄剤(イーオクリーナー)

          スケール洗浄剤オルガゾール

          スケール洗浄剤オルガゾール

            洗浄剤(ザ・ワールド)

            洗浄剤(ザ・ワールド)

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

              洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

                840ml 金型・洗浄剤

                840ml 金型・洗浄剤

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                    金型洗浄剤 119・619

                    金型洗浄剤 119・619

                      防食、スライムコントロール剤オルガード

                      防食、スライムコントロール剤オルガード

                        スライム剥離剤エリムバイオ

                        スライム剥離剤エリムバイオ

                          洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                          洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                            メーカー オルガノ ミスミ ミスミ ミスミ オルガノ ミスミ ミスミ エスコ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オルガノ オルガノ ミスミ
                            通常価格 11,400円 31,000円 15,100円 12,300円 12,600円 16,300円 17,100円 1,010円 1,233円 580円 37,000円 40,000円 7,440円
                            通常出荷日 7日目   3日目   4日目   3日目   7日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  

                            消泡剤オルデフォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました