比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
バッファロー
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BSMPCMB1シリーズ
規格 (CN1/CN2) | コネクタタイプCN1 | コネクタタイプCN2 | 長さ(m) | タイプ | 色 | ケーブル種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.1 ~ 1 | - | 黒 | - |
通常価格(税別) : | 978円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
バッファロー
Lightningケーブル(Type-A to Lightning)MFi認証モデル
規格 (CN1/CN2) | コネクタタイプCN1 | コネクタタイプCN2 | 長さ(m) | タイプ | 色 | ケーブル種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.5 | - | 白 | - |
通常価格(税別) : | 2,930円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格 (CN1/CN2) |
コネクタタイプCN1 |
コネクタタイプCN2 |
長さ(m) |
タイプ |
色 |
ケーブル種類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | バッファロー | バッファロー |
シリーズ名 | ||
通常価格 (税別) | 978円~ | 2,930円
|
通常出荷日 | 6日目 | 6日目 |
規格 (CN1/CN2) | - | - |
コネクタタイプCN1 | - | - |
コネクタタイプCN2 | - | - |
長さ(m) | 0.1 ~ 1 | 0.5 |
タイプ | - | - |
色 | 黒 | 白 |
ケーブル種類 | - | - |