(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブル(オプション・その他)

LANケーブル(オプション・その他)とは、ネットワークシステムで使うケーブルとLANケーブル設置工事に必要な道具類、LANケーブルを使いやすくするための機器類です。LAN関連部材は、悪環境でもスムーズにLANケーブルを設置できるように工夫され、施工ミスをできるだけ回避します。モジュラーカバーもさまざまに彩色され、工事中だけではなく、利用している際にも間違いを低減します。LANケーブルそのものも多様で、特に配線しやすいように柔らかさにこだわったタイプがおすすめです。柔らかなタイプは、耐久性もあり、壁に馴染むため引っかかるなどの事故も起こりにくいことがメリットです。コネクター保護カバーや抜け止めセキュリティロックモジュラーカバーなどを併用すればさらに安定した利用環境が実現できます。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベゼル NW073 黒/アイボリー/黄

    • SALE 2025/06/30まで

    ミスミ

    ベゼル NW073 黒/アイボリー/黄【10個入り】

    評価 0.0
    モジュラージャックの化粧パネル(プレート)。パネルマウントタイプの中継・延長コネクタにはめ込み使用可能。アイボリー・黄・黒の3色展開。
    通常価格(税別) : 648
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーストリッパー

    パンドウイット

    ワイヤーストリッパー

    評価 0.0
    4ペアUTPケーブルの被覆のストリップ用ワイヤーストリッパー。
    通常価格(税別) : 7,050
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラージャックガード(LANポートブロック)

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    モジュラージャックガード(LANポートブロック)【10個入り】

    【特長】・汎用のRJ45ジャックの寸法規格に適合。・専用工具で取り外しが可能。・1袋に1個専用工具が付いている。【用途】・ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

    IP67対応LAN部品。【特長】・IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクター。・未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付。・密封イーサネット/IPRJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠。・バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除。・モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止。・工場内、工場事務所および商業ビル、住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。【用途】・耐水防塵を必要とする環境でのLAN配線。
    通常価格(税別) : 5,375円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行き・SOHO使用に最適
    通常価格(税別) : 8,107
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    USBブロックアウト(USBポートブロック)

    パンドウイット

    USBブロックアウト(USBポートブロック)

    評価 0.0
    【特長】・IT機器などのUSBポート不正使用をブロック・個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に・使い方は、未使用のUSBポートに差し込むだけ・専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です・5個+専用工具【USB TYPE-B用】・PSL-USBB
    通常価格(税別) : 7,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANケーブル用工具セット EA764BR-100

    エスコ

    LANケーブル用工具セット EA764BR-100

    評価 0.0
    【特長】〈セット内容〉LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース・収納ケースサイズ380(W)×300(D)×63(H)mm・重量1.63kg・カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。・入数1【商品仕様】・質量:1632・JANコード:4548745872781
    通常価格(税別) : 25,780
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ

    パンドウイット

    TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップです・適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュラージャックに配線することが可能です・隣り合わせに位置する複数のモジュラージャックでも使用可能です・Φ6.99mmケーブルの曲げ半径を適切に保つことで、ストレートキャップと比べて、壁などの取付け面内部の深さを55%削減できます。(ストレートキャップ27.9mmに対し、45度キャップは12.7mm)・上下45度の角度でケーブルエントリーが可能です・TGモジュラージャック用上下45度キャップです
    通常価格(税別) : 2,744
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ

    パンドウイット

    TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップです・適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュラージャックに配線することが可能です・隣り合わせに位置する複数のモジュラージャックでも使用可能です・Φ6.99mmケーブルの曲げ半径を適切に保つことで、ストレートキャップと比べて、壁などの取付け面内部の深さを55%削減できます。(ストレートキャップ27.9mmに対し、45度キャップは12.7mm)・左右45度の角度でケーブルエントリーが可能です・TGモジュラージャック用左右45度キャップです
    通常価格(税別) : 2,744
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/06/30まで

ベゼル NW073 黒/アイボリー/黄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーストリッパー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      モジュラージャックガード(LANポートブロック)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            USBブロックアウト(USBポートブロック)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              LANケーブル用工具セット EA764BR-100

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ

                  メーカー

                  ミスミ

                  パンドウイット

                  パンドウイット

                  パンドウイット

                  パンドウイット

                  パンドウイット

                  エスコ

                  パンドウイット

                  パンドウイット

                  シリーズ名

                  ベゼル NW073 黒/アイボリー/黄【10個入り】

                  ワイヤーストリッパー

                  モジュラージャックガード(LANポートブロック)【10個入り】

                  LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

                  12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ

                  USBブロックアウト(USBポートブロック)

                  LANケーブル用工具セット EA764BR-100

                  TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ【10個入り】

                  TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ【10個入り】

                  通常価格
                  (税別)

                  648円

                  特別価格

                  SALE 2025/06/30まで

                  7,050円

                  2,300円

                  5,375円

                  • 数量別スライド値引

                  8,107円

                  • 数量別スライド値引

                  7,200円

                  25,780円

                  2,744円

                  2,744円

                  通常出荷日 在庫品1日目
                  当日出荷可能
                  1日目 1日目 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  1日目 1日目 1日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目 1日目
                  1. 1

                  LANケーブル(オプション・その他)に関連するカテゴリ

                  LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  LANケーブル(オプション・その他)に関連する通販・販売特集