(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAYTON 位置決めノック穴付パンチ(表面処理:XNAコーティング)

表示件数:
出荷日:
  1. 1
  • センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

    DAYTON

    センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

    評価 0.0
    従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングを施したDAYTONセンターノックジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKD11相当 / SKH51相当 XNAコーティング 標準
    通常出荷日 : 4日目~
  • センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

    DAYTON

    センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

    評価 0.0
    従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングを施したDAYTONセンターノックレギュラーパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKD11相当 / SKH51相当 XNAコーティング 標準
    通常出荷日 : 4日目
  1. 1
閉じる

比較リスト