(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAYTON 位置決めノック穴付パンチ(刃先形状:角R長方形)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

      センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

        センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

          センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

            センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

              センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                  センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                    センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

                      センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                        センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                          センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-UDLCコーティング-

                            センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                              センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

                                メーカー

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                シリーズ名

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-UDLCコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-
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
                                通常出荷日 7日目 4日目 9日目 15日目 15日目 9日目 3日目
                                一部当日出荷可能
                                3日目~
                                一部当日出荷可能
                                4日目~ 4日目 4日目 16日目 4日目~ 4日目~ 8日目~
                                厚板打ち抜き用有無
                                先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                                ジェクタなしなしなしなし標準タイプ標準タイプなし標準タイプ標準タイプなし標準タイプ標準タイプ標準タイプなし標準タイプ
                                刃先形状角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形角R長方形
                                材質SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当
                                表面処理TiN(XNT)コーティングXNAコーティングDLC(XCD)コーティングXNAPコーティングXNAPコーティングDLC(XCD)コーティングなしなしXNAコーティングWPC+XNAコーティングWPC+XNAコーティングUDLCコーティングTiCN(XCN)コーティングTiCN(XCN)コーティングTiN(XNT)コーティング
                                シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準
                                1. 1