DAYTON
レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | なし | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
DAYTON
センターノックレギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | なし | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
DAYTON
ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | 標準タイプ | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | なし | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | 標準タイプ | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | 標準タイプ | SKD11相当 | なし | 標準 | - |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
商品 |
メーカー | DAYTON | DAYTON | DAYTON | DAYTON | DAYTON | DAYTON |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - | - | - |
通常出荷日 |
2日目
一部当日出荷可能 |
2日目
一部当日出荷可能 |
2日目
一部当日出荷可能 |
3日目
一部当日出荷可能 |
2日目
一部当日出荷可能 |
2日目
一部当日出荷可能 |
厚板打ち抜き用有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
先端形状 | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク |
ジェクタ | なし | なし | 標準タイプ | なし | 標準タイプ | 標準タイプ |
材質 | SKD11相当 | SKD11相当 | SKD11相当 | SKD11相当 | SKD11相当 | SKD11相当 |
表面処理 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
商品 | - | - | - | - | - | - |