DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 先端R | SKD11相当 / SKH51相当 | TiN(XNT)コーティング | パンチプレート | 標準 |
通常出荷日 : | 7日目 |
---|
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 先端R | SKD11相当 / SKH51相当 | なし | パンチプレート | 標準 |
通常出荷日 : | 3日目~ |
---|
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 先端R | SKD11相当 / SKH51相当 | XNAコーティング | パンチプレート | 標準 |
通常出荷日 : | 4日目~ |
---|
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 先端R | SKD11相当 / SKH51相当 | TiCN(XCN)コーティング | パンチプレート | 標準 |
通常出荷日 : | 4日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
先端形状 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
取付プレート |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | DAYTON | DAYTON | DAYTON | DAYTON |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - |
通常出荷日 | 7日目 | 3日目~ | 4日目~ | 4日目~ |
先端形状 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
刃先形状 | 先端R | 先端R | 先端R | 先端R |
材質 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / SKH51相当 |
表面処理 | TiN(XNT)コーティング | なし | XNAコーティング | TiCN(XCN)コーティング |
取付プレート | パンチプレート | パンチプレート | パンチプレート | パンチプレート |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |