DAYTON
ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ
ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 / 有 | W201 ~ W821 | SKH51相当 | なし | 標準 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ
ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 / 有 | W201 ~ W821 | SKH51相当 | なし | 標準 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ジェクタ有無 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | DAYTON | DAYTON |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 |
ジェクタ有無 | 無 / 有 | 無 / 有 |
刃先形状 | W201 ~ W821 | W201 ~ W821 |
材質 | SKH51相当 | SKH51相当 |
表面処理 | なし | なし |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 |