(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ パンチ(表面処理:HXコーティング)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1
  • ショルダーパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    ショルダーパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス上がりを防ぐため、パンチにカス払いピンを組み込んだジェクタパンチもあります。商品仕様はこちらをご覧ください。【HXコーティングとは】・TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HXコーティングとは】・TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチに、プレス金型で広く普及しているTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングを施したパンチです。難加工材のピアス加工で効果を発揮します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 HXコーティング 欠円
    通常出荷日 : お見積り
  • 欠円シャンクショルダーパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    ミスミ

    欠円シャンクショルダーパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたショルダーパンチに、プレス金型で広く普及しているTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングを施したパンチです。難加工材のピアス加工で効果を発揮します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 欠円
    通常出荷日 : お見積り
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HXコーティングについて】・通常のTiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、コーティング膜の密着性を改善したパンチです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの長寿命化が期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : 9日目
  • 小径ショルダーパンチ ーRXコーティング・HXコーティング-

    ミスミ

    小径ショルダーパンチ ーRXコーティング・HXコーティング-

    評価 0.0
    コーティング下地に窒化処理を施すことで耐久性を改善した小穴抜き用のショルダーパンチです。軸径D1.6-2.5ではつば厚3mmと5㎜の2通りが選べます。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ショルダー2段パンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    ショルダー2段パンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    窒化処理を併用することでコーティング密着性を改善したショルダー2段パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  1. 1
閉じる

比較リスト