(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ タップ付パンチ(ジェクタ:標準タイプ)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

    • 規格拡大

    ミスミ

    タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

    ボルトで固定するタイプのパンチです。刃先再研磨後のパンチ高さ調整が容易です。パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んでいます。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ A / D / R / E / G SKD11相当 なし / WPC タップ付
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タップ付ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    タップ付ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ A / D / R / E / G SKD11相当 α処理 タップ付
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
  • 規格拡大

タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

    タップ付ジェクタパンチ -α処理®-

    メーカー

    ミスミ

    ミスミ

    シリーズ名

    タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

    タップ付ジェクタパンチ -α処理®-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    -

    通常出荷日 2日目~
    一部当日出荷可能
    6日目
    厚板打ち抜き用有無
    先端形状1段1段
    ジェクタ標準タイプ標準タイプ
    刃先形状A / D / R / E / GA / D / R / E / G
    材質SKD11相当SKD11相当
    表面処理なし / WPCα処理
    シャンク(取付部)形状タップ付タップ付
    1. 1