厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ストレート | 標準タイプ | - | SKD11相当 / SKH51相当 | α処理 | 標準 |
通常出荷日 : | 5日目 |
---|
ミスミ
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ストレート | 標準タイプ | - | SKD11相当 / SKH51相当 | なし / ラップ仕上げ | 標準 |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | 5日目 | 2日目 |
厚板打ち抜き用有無 | 無 | 無 |
先端形状 | ストレート | ストレート |
ジェクタ | 標準タイプ | 標準タイプ |
刃先形状 | - | - |
材質 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / SKH51相当 |
表面処理 | α処理 | なし / ラップ仕上げ |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 |