ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ストレート | なし | 丸形 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RWコーティング | 標準 |
通常出荷日 : | 5日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 5日目 |
厚板打ち抜き用有無 | 無 |
先端形状 | ストレート |
ジェクタ | なし |
刃先形状 | 丸形 |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | RWコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 標準 |