(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 位置決めノック穴付パンチ(シャンク(取付部)形状:位置決めノック穴付)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 ディコート 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 なし 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 TiCN(XCN)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【DLCコーティングとは】 他のコーティングに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先と被加工材の擦れが少なくなるため、打ち抜き加工時の 切り粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC(XCD)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【NWコーティングとは】 DLCコーティングの下地にWPC処理を施し、DLC膜の密着性を改善したものです。通常DLCと同じくアルミ材のピアス加工 に有効です。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC+WPC 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 WPC 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付パンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 WPC 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【DLCコーティングとは】 他のコーティングに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先と被加工材の擦れが少なくなるため、打ち抜き加工時の 切り粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC(XCD)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【NWコーティングとは】 DLCコーティングの下地にWPC処理を施し、DLC膜の密着性を改善したものです。通常DLCと同じくアルミ材のピアス加工 に有効です。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC+WPC 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 なし 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 ディコート 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • 位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 TiCN(XCN)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 2日目~
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RPコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 9日目
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを用いる場合に便利です。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 α処理 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 5日目~
  • 位置決めノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RPコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 9日目
  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
  • おすすめ

位置決めノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

  • おすすめ

位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-

      位置決めノック穴付ジェクタパンチ

        位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

          位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

              位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                  位置決めノック穴付パンチ-WPC®処理-

                    位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

                      位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                        位置決めノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                          位置決めノック穴付パンチ

                            位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-

                              位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

                                位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                                  位置決めノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                                      位置決めノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                        位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                                          位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                                            メーカー

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            ミスミ

                                            シリーズ名

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                                            位置決めノック穴付パンチ-WPC®処理-

                                            位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

                                            位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                                            位置決めノック穴付パンチ

                                            位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-

                                            位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

                                            位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                                            位置決めノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                            位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                                            位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                                            位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
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
                                            通常出荷日 お見積り お見積り 3日目 2日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            2日目~ 2日目~ お見積り お見積り 2日目~ 2日目~ お見積り お見積り お見積り 2日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            3日目 2日目~ 2日目~ 9日目 5日目~ 9日目 お見積り お見積り お見積り
                                            厚板打ち抜き用有無
                                            先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                                            ジェクタ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプ標準タイプ / バネ強化タイプなしなしなしなしなしなしなしなし標準タイプ / バネ強化タイプバネ強化タイプなし標準タイプ / バネ強化タイプなしなし
                                            刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
                                            材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当
                                            表面処理RXコーティングRWコーティングディコートなしTiCN(XCN)コーティングHWコーティングDLC(XCD)コーティングDLC+WPCWPCWPCDLC(XCD)コーティングDLC+WPCRXコーティングなしディコートTiCN(XCN)コーティングHWコーティングRPコーティングα処理RPコーティングHXコーティングRWコーティングHXコーティング
                                            シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付
                                            1. 1