(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 位置決めノック穴付パンチ(表面処理:DLC(XCD)コーティング)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【DLCコーティングとは】 他のコーティングに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先と被加工材の擦れが少なくなるため、打ち抜き加工時の 切り粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC(XCD)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【DLCコーティングとは】 他のコーティングに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先と被加工材の擦れが少なくなるため、打ち抜き加工時の 切り粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 DLC(XCD)コーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

      位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-

      位置決めノック穴付パンチ-DLCコーティング-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      通常出荷日 お見積り お見積り
      厚板打ち抜き用有無
      先端形状1段1段
      ジェクタ標準タイプ / バネ強化タイプなし
      刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
      材質SKD11相当SKD11相当
      表面処理DLC(XCD)コーティングDLC(XCD)コーティング
      シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付
      1. 1