(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 位置決めノック穴付パンチ(表面処理:RWコーティング)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 RWコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
  • おすすめ

位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    メーカー

    ミスミ

    ミスミ

    シリーズ名

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    位置決めノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    -

    通常出荷日 お見積り お見積り
    厚板打ち抜き用有無
    先端形状1段1段
    ジェクタ標準タイプ / バネ強化タイプなし
    刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
    材質SKD11相当SKD11相当
    表面処理RWコーティングRWコーティング
    シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付
    1. 1