(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 位置決めノック穴付パンチ(表面処理:HXコーティング)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ / バネ強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを 用いる場合に便利です。・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 HXコーティング 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      位置決めノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      通常出荷日 お見積り お見積り
      厚板打ち抜き用有無
      先端形状1段1段
      ジェクタ標準タイプ / バネ強化タイプなし
      刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
      材質SKD11相当SKD11相当
      表面処理HXコーティングHXコーティング
      シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付
      1. 1