厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 粉末ハイス鋼 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 粉末ハイス鋼 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-ツバ厚12mm・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | SKH51相当 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
その他処理 |
ツバ厚 |
| |||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
規格・仕様一覧 |
| ||||
厚板打ち抜き用有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
先端形状 | 1段 | 1段 | 2段 | 1段 | 1段 |
ジェクタ | なし | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ | なし | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ | なし |
刃先形状 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 | SKH51相当 |
表面処理 | RXコーティング | RXコーティング | RXコーティング | RXコーティング | RXコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
その他処理 | - | - | - | - | - |
ツバ厚 | - | - | - | - | - |