(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 厚板打ち抜き用パンチ(ジェクタ:バネ&ピン強化タイプ)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 TiCN(XCN)コーティング 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・厚板打抜き用パンチにディコート処理(TD処理)を施して、パンチ刃先の耐摩耗性を向上させています。 (詳細は「製品データ ディコート処理パンチ」をご参照ください)。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 ディコート 標準 - -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 HWコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RWコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、 通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RXコーティング / HXコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ ラップ仕上げ

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ ラップ仕上げ

    評価 0.0
    刃先にラップ仕上げを施し刃先面粗さを向上させた、厚板打ち抜き用ジェクタパンチです。ハイテン材の打ち抜きなど、パンチつば部の破損が懸念される場合にお勧めです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 ラップ仕上げ 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 なし 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

    ミスミ

    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、 通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 なし 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、 通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 TiCN(XCN)コーティング 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、 通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください) TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、 発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RWコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RXコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

    ミスミ

    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、 通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 HWコーティング / WPC 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 HXコーティング 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    ハイテン材の打ち抜きなど、パンチつば部の破損が懸念されるな用途向けに、つば部を一回り大きくして強度を増したパンチです。パンチ内部にはカス払い用のキッカーピンを組み込んでいます。刃先部にはWPCⓇ処理を施すことで疲労強度を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 WPC 標準 - -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 α処理 標準 - -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RPコーティング 標準 - 8mm
    通常出荷日 : 9日目
  • 全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

    ミスミ

    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理 ツバ厚
    1段 バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RPコーティング 標準 - 8mm
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
その他処理
ツバ厚

    厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

      厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-

        厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

          厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

            全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

              厚板打抜き用ジェクタパンチ ラップ仕上げ

                厚板打抜き用ジェクタパンチ

                  全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

                    厚板打抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理

                      全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-

                        厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

                          全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

                            厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                              厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                                厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

                                  厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

                                    メーカー

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    シリーズ名

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ ラップ仕上げ

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

                                    厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                                    全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))
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
                                    通常出荷日 2日目~ 3日目 2日目~ お見積り お見積り 2日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    2日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    2日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    2日目~ お見積り お見積り 2日目~ お見積り 2日目~ お見積り 9日目 9日目
                                    厚板打ち抜き用有無
                                    先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                                    ジェクタバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプバネ&ピン強化タイプ
                                    刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
                                    材質粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼
                                    表面処理TiCN(XCN)コーティングディコートHWコーティングRWコーティングRXコーティング / HXコーティングラップ仕上げなしなしTiCN(XCN)コーティングRWコーティングRXコーティングHWコーティング / WPCHXコーティングWPCα処理RPコーティングRPコーティング
                                    シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準
                                    その他処理-----------------
                                    ツバ厚---------------8mm8mm
                                    1. 1