厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
有 | ストレート | なし | SKH51相当 | α処理 | 標準 |
通常出荷日 : | 6日目 |
---|
ミスミ
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
有 | ストレート | なし | SKH51相当 | なし | 標準 |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
ミスミ
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
有 | ストレート | なし | SKH51相当 | ラップ仕上げ | 標準 |
通常出荷日 : | 2日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
|
|
| |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | |||
CAD |
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - |
通常出荷日 | 6日目 |
2日目
一部当日出荷可能 |
2日目
一部当日出荷可能 |
厚板打ち抜き用有無 | 有 | 有 | 有 |
先端形状 | ストレート | ストレート | ストレート |
ジェクタ | なし | なし | なし |
材質 | SKH51相当 | SKH51相当 | SKH51相当 |
表面処理 | α処理 | なし | ラップ仕上げ |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 標準 |