(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ(刃先形状:楕円形)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 RWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 RXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ -α処理®-

    ミスミ

    厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)⇒カス上がりにお悩みの方はパンチにジェクタピンを組み込んだ「ジェクタパンチ」をご検討ください。ジェクタパンチにもα処理®の新商品があります。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 α処理 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 6日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RPコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 9日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 HWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 なし 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 WPC 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 WPC 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 3日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 HXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 楕円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 α処理 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 6日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 楕円形 SKH51相当 RPコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
その他処理
  • おすすめ

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

  • おすすめ

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ -α処理®-

      厚板打抜き用ノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

              厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

              • 規格拡大

              厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

              • 規格拡大

              厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

              • 規格拡大

              厚板打抜き用ノック穴付パンチ

              • 規格拡大

              厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                • 規格拡大

                厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

                  厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                      厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                        メーカー

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        シリーズ名

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                        厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ -α処理®-

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                        厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                        厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))
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
                        通常出荷日 お見積り お見積り 6日目 9日目 お見積り 3日目 3日目 3日目
                        一部当日出荷可能
                        3日目 3日目 3日目
                        一部当日出荷可能
                        お見積り 3日目 3日目 お見積り お見積り 6日目 9日目
                        厚板打ち抜き用有無
                        先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                        ジェクタ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプなしなしなし標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプなしなしなしなし標準タイプ / バネ&ピン強化タイプなし標準タイプ / バネ&ピン強化タイプなし標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ
                        刃先形状楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形
                        材質SKH51相当SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKH51相当SKH51相当
                        表面処理RWコーティングRXコーティングα処理RPコーティングHXコーティングTiCN(XCN)コーティングHWコーティングなしTiCN(XCN)コーティングHWコーティングなしRWコーティングWPCWPCHXコーティングRXコーティングα処理RPコーティング
                        シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付
                        その他処理------------------
                        1. 1