厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | HWコーティング | 位置決めノック穴付 | - |
通常出荷日 : | 2日目~ |
---|
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | SKH51相当 | HWコーティング | 位置決めノック穴付 | - |
通常出荷日 : | 2日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
その他処理 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | 2日目~ | 2日目~ |
厚板打ち抜き用有無 | 有 | 有 |
先端形状 | 1段 | 1段 |
ジェクタ | なし | 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ |
刃先形状 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | SKH51相当 |
表面処理 | HWコーティング | HWコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 位置決めノック穴付 | 位置決めノック穴付 |
その他処理 | - | - |