(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ パイロットパンチ(材質:SKD11相当)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    【特長】・プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを施したパイロットパンチです・先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です・SKD11のTiCNコーティングが追加されました!
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKD11相当 TiCN(XCN)コーティング パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • パイロットパンチ

    • 規格拡大

    ミスミ

    パイロットパンチ

    前工程で設けた穴を手掛かりにワークの位置決めを行うパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKD11相当 なし パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    • 規格拡大

    ミスミ

    パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで、通常研磨品よりも面粗さを向上したパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKD11相当 ラップ仕上げ パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • パイロットパンチ-ディコート処理-

    • 規格拡大

    ミスミ

    パイロットパンチ-ディコート処理-

    ディコートⓇ処理(TDプロセス)を施したパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で2種類から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ SKD11相当 ディコート パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    TiCNコーティングとWPC®処理を併用し、コーティングの耐久性を向上したパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKD11相当 HWコーティング パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

    ミスミ

    パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

    予め決まった先端径の中から選んでいただくタイプのパイロットパンチです。商品バリエーションは限定的ですが、先端径を自由に設定頂ける通常のパイロットパンチよりも安価です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R SKD11相当 なし パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKD11相当 RWコーティング パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状
  • 規格拡大

パイロットパンチ-TiCNコーティング-

  • 規格拡大

パイロットパンチ

  • 規格拡大

パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

  • 規格拡大

パイロットパンチ-ディコート処理-

  • 規格拡大

パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

      パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      パイロットパンチ-TiCNコーティング-

      パイロットパンチ

      パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

      パイロットパンチ-ディコート処理-

      パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

      パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

      パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      通常出荷日 3日目 3日目
      一部当日出荷可能
      3日目
      一部当日出荷可能
      3日目 3日目 3日目
      一部当日出荷可能
      5日目
      先端形状スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
      刃先形状先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R先端R / 先端テーパ / 先端鋭角
      材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当
      表面処理TiCN(XCN)コーティングなしラップ仕上げディコートHWコーティングなしRWコーティング
      取付プレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレート
      シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準
      1. 1