キー溝付ストレートパイロットパンチ-ノーマル・TiCNコーティング・DLCコーティング-
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 先端鋭角 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | なし / TiCN / DLC下地なし | パンチプレート | キー溝付 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
キー溝付ストレートパイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)
先端形状 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | 取付プレート | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 先端鋭角 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RWコート | パンチプレート | キー溝付 |
通常出荷日 : | 5日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
先端形状 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
取付プレート |
シャンク(取付部)形状 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | お見積り | 5日目 |
先端形状 | ストレート | ストレート |
刃先形状 | 先端鋭角 | 先端鋭角 |
材質 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | なし / TiCN / DLC下地なし | RWコート |
取付プレート | パンチプレート | パンチプレート |
シャンク(取付部)形状 | キー溝付 | キー溝付 |