(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ストリッパ固定用パイロットパンチ(材質:粉末ハイス鋼)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ストリッパ固定用パイロットパンチ

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ

    ストリッパプレートに設置するパイロットパンチです。パイロットパンチをパンチプレートに設置する場合に比べ、パイロットパンチと被加工材が擦れる距離を小さくすることができます。この場合、ストリッパプレートが位置決めの基準になるため、ストリッパガイドピンを用いてストリッパ挙動を規制することをお勧めします。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 なし ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    評価 0.0
    プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを先端部に施した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 TiCN(XCN)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで通常研磨品よりも面粗さを向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでTiCN以上の耐久性を備えた、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 RXコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ−先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・ノーマル・ラップ仕上げ−

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ−先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・ノーマル・ラップ仕上げ−

    評価 0.0
    先端の被加工材矯正部分を滑らかな形状にしつつ、位置決め部までの長さ(F寸・L寸)公差を±0.05mmとした、ストリッパ固定用パイロットパンチです。精密金型を想定し、ツバ厚もマイナス公差としています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 なし / ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングとWPC®処理を併用しコーティングの耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 HWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    DLCコーティングとWPC®処理を併用することでコーティング膜の耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 DLC+WPC ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-TiCN・HW・DLC・NW−

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-TiCN・HW・DLC・NW−

    評価 0.0
    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチに、TiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。HW/NWコーティングはWPC®処理を併用することでコーティングの耐久性を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 TiCN(XCN)コーティング / HWコーティング / DLC+WPC / DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-HX・RX-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-HX・RX-

    評価 0.0
    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチです。先端部にはTiCN系・Al-Cr系のコーティングを施しています。いずれも下地に窒化処理を施すことでコーティングの耐久性を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 RXコーティング / HXコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地に窒化処理を施しコーティング耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 HXコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状

    ストリッパ固定用パイロットパンチ

      ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      • 規格拡大

      ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

        • 規格拡大

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

          ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

            ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

            • 規格拡大

            ストリッパ固定用パイロットパンチ−先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・ノーマル・ラップ仕上げ−

            • 規格拡大

            ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

            • 規格拡大

            ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

            • 規格拡大

            ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-TiCN・HW・DLC・NW−

              ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-HX・RX-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                メーカー

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                シリーズ名

                ストリッパ固定用パイロットパンチ

                ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ−先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・ノーマル・ラップ仕上げ−

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-TiCN・HW・DLC・NW−

                ストリッパ固定用パイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差-HX・RX-

                ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                通常価格
                (税別)

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                通常出荷日 3日目
                一部当日出荷可能
                5日目 3日目 3日目
                一部当日出荷可能
                お見積り 5日目 お見積り 3日目 3日目 お見積り お見積り お見積り お見積り
                先端形状スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
                刃先形状先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R&テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角
                材質粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼
                表面処理なしRWコーティングTiCN(XCN)コーティングラップ仕上げDLC(XCD)コーティングRWコーティングRXコーティングなし / ラップ仕上げHWコーティングDLC+WPCTiCN(XCN)コーティング / HWコーティング / DLC+WPC / DLC(XCD)コーティングRXコーティング / HXコーティングHXコーティング
                取付プレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレート
                シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準
                1. 1